발전기 세트 사양
주파수 | 60Hz 60Hz |
천연 가스 등급 | 275eKW 275eKW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) |
배기량 | 864.71 in³ 14.17 l |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
연료 유형 | 천연 가스 천연 가스 |
The Cat® 고정식 작업용 스파크 점화 발전기 제품 라인은 영구 자석 여자, 제동 권선, 편향된 고정자, EMCP 제어장치를 통한 전압 조정, Class H 권선 절연재 및 2/3 피치 통합 등이 있습니다.
정전 동안 연결된 모터의 큰 부하를 시작할 수 있음
최고의 등급으로 교류 발전기 내구성을 보장합니다.
현지 허가를 위해 요구되는 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
주파수 | 60Hz 60Hz |
천연 가스 등급 | 275eKW 275eKW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) |
배기량 | 864.71 in³ 14.17 l |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
연료 유형 | 천연 가스 천연 가스 |
연료 계통 | 기화기, 하향 드래프트 기화기, 하향 드래프트 |
압축률 | 9.5:1 9.5:1 |
보어 | 5.31 in 135 mm |
스트로크 | 6.5 in 165 mm |
길이 | 136 in 3455 mm |
폭 | 57.6 in 1463 mm |
높이 | 66.1 in 1678 mm |
무게 | 6274 lb 2852 kg |