XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final 이동식 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 공급
264eKW(330kVA)
264eKW(330kVA)
주파수
50/60Hz
50/60Hz
전압
120-600V
120-600V

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 13

Cat

임대 준비됨

작업 요구사항 및 환경을 충족할 수 있는 다양한 임대 준비 기능을 갖춘 견고하고 내구성 있는 제품.
Cat

연료/배기가스 배출 전략

미국 EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 표준 충족 및 모든 60Hz 등급에서 비도로용 이동식 작업에 대해 CARB 인증
Cat

Cat C9.3B 디젤 엔진

업계에서 검증된 안정성
Cat

CAT EMCP 4.4 디지털 제어장치

사용하기 쉬운 디지털 제어장치
Cat

Cat LC 시리즈 발전기

통합형 전압 조절기로 까다로운 작업 환경에서 빠른 응답을 보장합니다.
Cat

소음 차단 운전자 패널

운전자 편의 개선

다음에 대한 제품 사양 XQ330 Tier 4 Final

등급 공급 264eKW(330kVA) 264eKW(330kVA)
주파수 50/60Hz 50/60Hz
전압 120-600V 120-600V
등급 대기 288ekW(360kVA) 288ekW(360kVA)
엔진 C9.3B C9.3B
연료 디젤 디젤
높이 - 트레일러 제외 78.5 in 1994 mm
길이 - 트레일러 제외 162.2 in 4120 mm
폭 - 트레일러 제외 92.8 in 1595 mm
무게 - 윤활유 및 냉각수 포함, 트레일러 미포함 10405 lb 4720 kg
100% 부하 60Hz 18.5 gal/hr 70 l/hr
75% 부하 60Hz 13.7 gal/hr 52 l/hr
50% 부하 60Hz 9.8 gal/hr 37 l/hr
100% 부하 50Hz 16.5 gal/hr 62.5 l/hr
75% 부하 50Hz 12.5 gal/hr 47.3 l/hr
7m(23피트)에서 음압, 공급 등급 70.2dB(A)(60Hz) 70.2dB(A)(60Hz)

XQ330 Tier 4 Final 표준 장비

CAT C9.3B 디젤 엔진

  • 중부하 작업
    터보차징.
    후처리

발전기

  • LC5134N 프레임

제어 패널

  • 디지털 EMCP4.4 세트 장착 제어장치.

Cat Connect 원격 모니터링

  • 패키지 모니터링 및 관리 기능 제공

냉각 계통

  • 수직 공기 배출을 포함한 패키지 장착 라디에이터.
    공장에서 보충

충전/시동 계통

  • 단일 24V 전기 시동 모터

연료 계통

  • 24시간 이중벽 연료 탱크

에어 필터

  • 서비스 지시계가 포함된 효율적인 에어클리너

배전

  • 제어 및 배전을 위해 3극 1,000A 주 회로 차단기와 안전 차단 기능이 결합된 견고한 단일 엔클로저.

구조

  • 통합형 연료 탱크가 있는 중부하 작업용 강철 베이스 프레임.
    이중 지점 인양 및 4점식 인양.
    베이스 프레임은 엔클로저보다 넓어서 운송 중 발전기 세트를 보호합니다.

엔클로저

  • 탁월한 소음 감소 성능을 갖춘 소음 감쇠, 아연 도금 강철 엔클로저

배기

  • 통합형 스파크 방지 소음기.

윤활유

  • 엔진의 1차 및 2차 오일 필터. 공장에서 보충 오일 교환 주기 500시간

일반

  • 공장에서 시험 및 검사

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

XQ330 Tier 4 Final이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final