개요
C280-12
60Hz에서 3,300~3,640ekW 및 50Hz에서 4,400~4,850kVA의 안정적인 전력을 생산하는 C280-12 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트를 IMO/EPA Tier 2 또는 EPA Tier 4 Final을 충족하도록 구성할 수 있습니다.