개요
423ekW 가스 발전기 세트
비상 전력용 열병합 발전(CHP) 계통을 위한 천연 가스 및 비상 전력부터 국소 그리드를 지원하는 재생 가능한 생물 가스 또는 석탄 가스를 이용한 전기 발전까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.
비상 전력용 열병합 발전(CHP) 계통을 위한 천연 가스 및 비상 전력부터 국소 그리드를 지원하는 재생 가능한 생물 가스 또는 석탄 가스를 이용한 전기 발전까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.
표시 중: 1-6 / 9
| 연속 등급 | 0.8pf에서 423ekW 0.8pf에서 423ekW |
| 연료 유형 | 천연 가스, 생물 가스, 매장 가스, 프로판 천연 가스, 생물 가스, 매장 가스, 프로판 |
| 최대 전기 효율 | 37.30% 37.30% |
| 최대 대기 등급 | 0.8pf에서 500ekW 0.8pf에서 500ekW |
| 주파수 | 50 또는 60Hz 50 또는 60Hz |
| RPM | 1,500 또는 1,800rpm 1,500 또는 1,800rpm |
| 엔진 모델 | G3412 G3412 |
| 배기량 | 1649 in³ 27 l |
| 흡기 | 해당 사항 없음 해당 사항 없음 |
| 보어 | 5.4 in 137 mm |
| 행정 | 6 in 152 mm |
| 길이 | 179 in 4542 mm |
| 폭 | 88 in 2238 mm |
| 높이 | 86 in 2189 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트 | 9664 lb 4384 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교