DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
사진 (8)
360도 보기 (2)

C7.1 | DE218AE0 (50 Hz) 디젤 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

배기가스 배출/연료 전략
미인증 배기가스 배출
미인증 배기가스 배출
전압
220~380V
220~380V
주파수
50Hz
50Hz

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat

Cat 발전기 세트 패키지

  • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
  • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
  • ISO 8528-3 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다
Cat

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
Cat

GTA 프레임 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
Cat

EMCP 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
Cat

냉각 계통

  • 최고 55°C(131°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계됨
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 특약점에 문의하십시오
Cat

인증

인증된 비틀림 진동 분석을 통한 시제품 완전 시험 제공

다음에 대한 제품 사양 C7.1 | DE218AE0 (50 Hz)

배기가스 배출/연료 전략 미인증 배기가스 배출 미인증 배기가스 배출
전압 220~380V 220~380V
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
최소 정격 180.0kVA 180.0kVA
최대 정격 200.0kVA 200.0kVA
엔진 모델 Cat® C7.1 Cat® C7.1
보어 4.1 in 105 mm
행정 5.3 in 135 mm
배기량 427.8 in³ 7 l
압축률 16.0:1 16.0:1
흡기 터보 차징 터보 차징
연료 계통 직접 분사 직접 분사
조절기 유형 기계식 기계식
길이 - 최장 98.8 in 2510 mm
폭 - 최장 1010 mm 39.8 in
높이 - 최고 64.6 in 1640 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 3446 lb 1563 kg

C7.1 | DE218AE0 (50 Hz) 표준 장비

엔진

  • C7.1, 인라인 4기통, 4행정 디젤

제어 패널

  • EMCP 4.1 제어 패널

조절 계통

  • 기계식 조절기

교류 발전기

  • GTA 프레임 표준 교류 발전기

연료 보관

  • 단일벽 8시간 탱크

엔클로저

  • 모듈식 손쉬운 접근 음향 엔클로저

공기, 냉각 및 배기

  • 엔클로저 소음기

일반

  • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C7.1 | DE218AE0 (50 Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교