개요
115kVA 이동식 발전기 세트
이 XQP115 발전기 세트는 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 준수합니다. 각 모델은 향상된 유연성으로 50Hz 및 60Hz 사이에서 쉽게 전환할 수 있어 한 대의 장비로 광산, 제조, 오일 및 가스 및 건설을 포함한 다양한 지역 및 작업에 걸쳐 다양한 부하 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
이 XQP115 발전기 세트는 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 준수합니다. 각 모델은 향상된 유연성으로 50Hz 및 60Hz 사이에서 쉽게 전환할 수 있어 한 대의 장비로 광산, 제조, 오일 및 가스 및 건설을 포함한 다양한 지역 및 작업에 걸쳐 다양한 부하 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
일상적인 서비스가 필요해지기 전에 실행 시간 최대화
단자 연결을 통해 손쉬운 주파수 스위치로 지리적 제한이 없어져 발전기 세트가 필요한 어느 곳에서든 사용할 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 13
| 등급 공급 | 115 kVA 115 kVA |
| 주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
| 전압 | 220~480 V 220~480 V |
| 연료/배기가스 배출 전략 | EU Stage V EU Stage V |
| 엔진 | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
| 연료 | 디젤 디젤 |
| 배기가스 배출 | EU Stage V EU Stage V |
| 폭 | 45 in 1150 mm |
| 높이 | 82 in 2076 mm |
| 길이 | 117 in 2970 mm |
| 무게 - 윤활유 및 냉각수 포함 | 4579 lb 2077 kg |
| 100% 부하 50Hz | 7.2 gal/hr 27.3 l/hr |
| 100% 부하 60Hz | 7.4 gal/hr 28 l/hr |
| 75% 부하 50Hz | 5.3 gal/hr 20.4 l/hr |
| 75% 부하 60Hz | 5.5 gal/hr 21 l/hr |
| 음압(1m(3피트), 75% 등급(50Hz)) | 75.3dB(A) 75.3dB(A) |
| 음압(1m(3피트), 75% 등급(60Hz)) | 78.9dB(A) 78.9dB(A) |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교