개요
200ekW 디젤 발전기 세트
60Hz에서 200ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 D200 GC 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
60Hz에서 200ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 D200 GC 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
작은 설치 공간으로도 충분합니다. 지속적인 작업에 넉넉한 공간을 제공합니다.
필요 시 비상 전원을 확보할 수 있습니다
세계 최고의 제품 지원 네트워크를 통해 정비 및 서비스가 필요할 때 예비 부품을 바로 공급받을 수 있습니다
표시 중: 1-6 / 8
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증, Tier 3 미국 EPA 인증, Tier 3 |
| 전압 | 208-600V 208-600V |
| 속도 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| 작업 사이클 | 대기 대기 |
| 최대 정격 | 200ekW 200ekW |
| 최소 정격 | 200ekW 200ekW |
| 엔진 모델 | C7.1 I-6, 4사이클 디젤 C7.1 I-6, 4사이클 디젤 |
| 보어 | 4.1 in 105 mm |
| 행정 | 5.31 in 135 mm |
| 배기량 | 428 in³ 7.01 l |
| 압축률 | 16.7:1 16.7:1 |
| 흡기 | 터보차징, 공랭식 애프터쿨링 터보차징, 공랭식 애프터쿨링 |
| 연료 계통 | 전자식, 커먼 레일 전자식, 커먼 레일 |
| 조절기 유형 | ADEM™A4 ADEM™A4 |
| 길이 - 최장 | 103.7 in 2634 mm |
| 폭 - 최장 | 51.2 in 1300 mm |
| 높이 - 최고 | 58.7 in 1492 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 3917 lb 1777 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교