DE220E0(50Hz) | 220kVA 디젤 발전기 세트

디젤 발전기 세트 C7.1 | DE220E0

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최소 정격
200kVA
200kVA
최대 정격
220kVA
220kVA
배기가스 배출/연료 전략
비규제
비규제

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat

Cat 발전기 세트 패키지

  • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
  • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
  • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다
Cat

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
Cat

M자형 프레임 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
Cat

GCCP 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
Cat

냉각 계통

  • 최고 55°C(131°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계됨
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 지점에 문의하십시오
Cat

인증

인증된 비틀림 진동 분석을 통한 시제품 완전 시험 제공

다음에 대한 제품 사양 C7.1 | DE220E0

최소 정격 200kVA 200kVA
최대 정격 220kVA 220kVA
배기가스 배출/연료 전략 비규제 비규제
전압 220-415V 220-415V
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
엔진 모델 Cat® C7.1 Cat® C7.1
보어 4.1 in 105 mm
행정 5.3 in 135 mm
배기량 427.8 in³ 7 l
압축률 16.0:1 16.0:1
흡기 터보차징, 공랭식 애프터쿨링 터보차징, 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 인라인 인라인
조절기 유형 전자식 전자식
길이 - 최장 98.4 in 2500 mm
폭 - 최장 52 in 1320 mm
높이 - 최고 64 in 1626 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 3816 lb 1731 kg

C7.1 | DE220E0 표준 장비

제어 패널

  • GCCP 제어 패널

교류 발전기 및 교류 발전기 어탯치먼트

  • 12리드
  • IP23 보호
  • 전압 조절기(단상 감지)
  • 타워 패널, IP22, 하단 케이블 도입부
  • 분리형 저전압(AC/DC) 배선 패널
  • 회로 차단기, IEC, 3극, 타워 패널에 장착

조절 계통

  • 전기 조절 계통

냉각 계통

  • 보호대가 있는 라디에이터 및 냉각 팬
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 팬 드라이브, 배터리 충전 교류 발전기 구동
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수

흡기 계통

  • 에어클리너, 경부하용 일회용 엘리먼트

배기 계통

  • 스터브 파이프, 개스킷, 레인 캡 및 SAE 배기 플랜지
  • 산업용 소음기

연료 계통

  • 표준 개방형 세트 연료 탱크/베이스

윤활 계통

  • 윤활유
  • 밸브가 장착된 오일 배출 라인

장착 계통

  • 고정 선형 진동 아이솔레이터
  • 인양 설비 및 추출 지점
  • 냉각수와 윤활유 배출 라인의 종단점

시동/충전 계통

  • 랙 및 케이블 포함 12V 배터리

일반

  • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

C7.1 | DE220E0 선택사양 장비

제어 패널

  • GCCP 제어 패널
  • 지락 및 누전
  • 보안 키로 긴급 중지
  • 4극 회로 차단기
  • 전압 및 속도 조정 전위차계

교류 발전기 및 교류 발전기 어탯치먼트

  • LC 프레임 교류 발전기
  • LC/M 프레임 교류 발전기
  • 스페이스 히터
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 자동 전압 조절기
  • 구적 강하 키트

엔클로저

  • 수준 1 및 2 소음 감쇠 엔클로저
  • 단일 지점 인양 프레임
  • 임대 팩
  • SBOX - CEE 형식 소켓

알람 및 정지

  • 공통 알람
  • 과부하 정지
  • 낮은 냉각수 수준 정지
  • 낮은 냉각수 온도 알람
  • 낮은 연료량 알람 및 정지
  • 높은 연료량 알람

엔진

  • 재킷 워터 히터
  • 배터리 충전기

연료 계통

  • 110% 유출 보호를 바탕으로 최소 12시간 실행할 수 있는 크기의 번들형 연료 탱크

배기 계통

  • 주거 지역 소음기 25dBA

인증

  • 적합성 인증
  • EAC 인증

연장 서비스 보장

  • 3, 4, 5, 10년

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C7.1 | DE220E0이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

DE220E0 개방형 후방 우측

DE220E0 개방형 후방 좌측

DE220E0 개방형 전방 우측

DE220E0 개방형 전방 좌측

엔클로저

엔클로저

DE220E0 개방형 후방 우측
DE220E0 개방형 후방 좌측
DE220E0 개방형 전방 우측
DE220E0 개방형 전방 좌측
엔클로저
엔클로저