DE450E0(50Hz) | 450kVA 디젤 발전기 세트

C13 | DE450E0 디젤 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

배기가스 배출/연료 전략
비규제
비규제
전압
200~400볼트
200~400볼트
주파수
50Hz
50Hz

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat

Cat 발전기 세트 패키지

  • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
  • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
  • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다
Cat

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
Cat

A자형 프레임 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
Cat

GCCP 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
Cat

냉각 계통

  • 최고 50°C(122°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 지점에 문의하십시오
Cat

인증

  • EU 적합성 선언
  • EU 동조 선언
  • 유라시아 적합성(EAC)

다음에 대한 제품 사양 C13 | DE450E0

배기가스 배출/연료 전략 비규제 비규제
전압 200~400볼트 200~400볼트
주파수 50Hz 50Hz
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
최대 정격 450kVA 450kVA
최소 정격 400kVA 400kVA
흡기 터보차징, 공랭식 애프터쿨링 터보차징, 공랭식 애프터쿨링

C13 | DE450E0 표준 장비

흡기 계통

  • 터보 차저

제어 패널

  • GCCP 1.3

냉각 계통

  • 보호대가 있는 라디에이터 및 냉각 팬

C13 | DE450E0 선택사양 장비

유럽 인증

  • CIS를 위한 글로벌 인증

흡기 계통

  • 단일 엘리먼트 에어클리너
  • 이중 엘리먼트 에어클리너

연료 탱크

  • 선택사양 BS799 준수 통합형 이중벽 연료 탱크 베이스

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C13 | DE450E0이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C13 디젤 발전기 후방 우측

C13 디젤 발전기 후방 좌측

C13 디젤 발전기 후방 우측
C13 디젤 발전기 후방 좌측