개요
20kVA 이동식 디젤 발전기 세트
이 XQP20 발전기 세트는 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 준수합니다. 다양한 지역에서 광산업, 제조업, 석유 및 가스, 건설업 등 여러 분야 작업의 다양한 부하 요구 사항을 처리할 수 있습니다.
이 XQP20 발전기 세트는 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 준수합니다. 다양한 지역에서 광산업, 제조업, 석유 및 가스, 건설업 등 여러 분야 작업의 다양한 부하 요구 사항을 처리할 수 있습니다.
현장의 환경 피해 가능성 최소화
소음 감쇠 및 전기 팬으로 인해 소음 수준이 보통의 대화 수준으로 감소됩니다.
현장 요구 사항을 충족하기 위해 다시 연결할 필요가 없습니다.
표시 중: 1-6 / 13
| 등급 공급 | 20kVA 20kVA |
| 주파수 | 50Hz 50Hz |
| 전압 | 220-415V 220-415V |
| 연료/배기가스 배출 전략 | EU Stage V EU Stage V |
| 엔진 | Cat® C2.2 Cat® C2.2 |
| 연료 | 디젤 디젤 |
| 배기가스 배출 | EU Stage V EU Stage V |
| 폭 | 39.1 in 1001 mm |
| 높이 | 50.1 in 1300 mm |
| 길이 | 67.1 in 1718 mm |
| 무게 - 윤활유 및 냉각수 포함 | 1793 lb 815 kg |
| 100% 부하 50Hz | 1.45 gal/hr 5.5 l/hr |
| 75% 부하 50Hz | 1.05 gal/hr 4 l/hr |
| 음압(1m(3피트), 75% 등급(50Hz)) | 65dB(A) 65dB(A) |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교