3516C(60Hz) | 1,650-2,500kW 디젤 발전기

3516C(60Hz) 디젤 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
2,500/2,250/2,000ekW
2,500/2,250/2,000ekW
공급 동력 등급
2,250/2,045/1,825ekW
2,250/2,045/1,825ekW
배기가스 배출/연료 전략
미국 EPA 인증, Tier 2
미국 EPA 인증, Tier 2

다음에 대한 제품 사양 3516C(60Hz)

대기 등급 2,500/2,250/2,000ekW 2,500/2,250/2,000ekW
공급 동력 등급 2,250/2,045/1,825ekW 2,250/2,045/1,825ekW
배기가스 배출/연료 전략 미국 EPA 인증, Tier 2 미국 EPA 인증, Tier 2
전압 380-13,800V 380-13,800V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
최대 정격 2,500ekW 2,500ekW
최소 정격 1,650ekW 1,650ekW
엔진 모델 3516C ATAAC, V-16, 4행정 수랭식 디젤 3516C ATAAC, V-16, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 7.48 in 190 mm
행정 - 중부하 작업용 8.46 in 215 mm
배기량 4764.73 in 78 l
압축률 14.7:1 14.7:1
흡기 TA TA
연료 계통 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사
조절기 유형 Adem™3 Adem™3
길이 - 최소 284.6 in 7229 mm
길이 - 최장 295.1 in 7495 mm
폭 - 최소 93.7 in 2379 mm
폭 - 최장 101.2 in 2569 mm
높이 - 최소 116.5 in 2958 mm
높이 - 최고 118.5 in 3009 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 35880 lb 16275 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 38780 lb 17590 kg

3516C(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너, 단일 엘리먼트 캐니스터형

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터

배기

  • 배기 플랜지 배출구

제어 패널

  • 통신:
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • 발전기 장착 - 후방
  • 프로그램식 디지털 출력 1개
  • 자동/시작/정지 제어 -
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 엔진 냉각 타이머
  • 24볼트 직류 작동
  • 제어장치:
  • 발전기 세트 패키지에는 Caterpillar 전압 조절기(IVR)가 포함됩니다. IVR에는 무효 강하 기능, 3상 전압 감지,kVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기가 포함됩니다. 제한장치 및 여자기 다이오드 모니터
  • 알람 확인
  • Cat Connect
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 과전류(50/51)
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • Cat ECS 100
  • 프로그램식 계전기 출력(양식 C) 1개
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 속도 조정
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • I/O 수는 선택한 선택사양에 따라 다릅니다.
  • 프로그램식 디지털 입력 6개
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 히스토그램 로드 기능
  • 램프 시험
  • Cat ECS 발전기 세트 제어장치
  • PLC 기능
  • 사용자 지정 가능 화면 -0 True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • 디지털 지시계:
  • 작동 시간
  • RPM
  • 직류 전압
  • 주파수(Hz)
  • 냉각수 온도
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 전류(상별 및 평균)
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 역률(상별 및 평균)
  • kW-hr(전체)
  • kVAr-hr(전체)
  • 냉각수 온도 높음
  • 과속
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • 긴급 중지
  • 오일 압력 낮음
  • 냉각수 수준 부족
  • 냉각수 온도 낮음
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 발전기 상 순서
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 역 전력(kW)(32)

연료

  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터

발전기

  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • IP23 보호

출력 종단

  • 부스바

냉각 계통

  • 공인 표준 PGS 제공

배기 계통

  • 플랜지형 표면 배출구
  • 건식 배기 매니폴드

연료 계통

  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급
  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프

일반

  • 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar yellow
  • 우측 서비스
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00
  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)
  • SAE 표준 회전

발전기 및 어탯치먼트

  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)
  • 저전압:
  • NEMA 표준 구멍 패턴
  • 중간 전압:
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • 6리드
  • 무작위 권선
  • 일정한 권선
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급 / 150C 대기)
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Class H 절연재, 40C 대기에서 Class F 온도 상승(105C 공급/130C 대기)
  • 내부 여자(IE)
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • 고전압:
  • 권선 온도 감지기
  • 부스바 연결부, 우측 연장 상자, 하단 케이블 도입부

조절 계통

  • ADEM A3

책자

  • 부품 목록

윤활 계통

  • 윤활유
  • 연기 처리
  • 통합형 윤활유 냉각
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 기어식 윤활유 펌프

장착 계통

  • 진동 방지 장착장치(탈착 상태로 공급)
  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급
  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착

시동 계통

  • 배터리 차단 스위치
  • 45Amp 충전 교류 발전기
  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)

3516C(60Hz) 선택사양 장비

제어 계통

  • EMCP 4.4

배기

  • 배기 머플러

흡기 계통

  • 단일 엘리먼트 필터
  • 이중 엘리먼트 에어클리너

발전기

  • 여자: [ ] 영구 자석 여자(PM, Permanent Magnet Excitation) 여자(PM) [ ] 내부 여자(IE, Internally Excited)
  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 응축 방지 히터

냉각 계통

  • 냉각수
  • 표준 대기 ATAAC 라디에이터
  • 선택 장착된 라디에이터
  • 선택 장착된 ATAAC 라디에이터
  • 표준 대기 라디에이터
  • 냉각수 수준 스위치 게이지

출력 종단

  • 회로 차단기, UL 등록됨
  • 회로 차단기, IEC 준수

크랭크케이스 계통

  • 폭발 릴리프 밸브
  • 환기 계통
  • 폭발 릴리프 밸브 없음

제어 패널

  • 부하 공유 모듈
  • 디지털 I/O 모듈
  • 발전기 온도 모니터링 및 보호
  • 원격 모니터링 소프트웨어

장착

  • 고무 방진 마운트
  • IBC 아이솔레이터

배기 계통

  • Y 어댑터
  • 유연한 피팅
  • 배기 오프셋
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 모듈
  • 엘보우
  • 플랜지 및 배기 익스팬더
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 MOD 키트
  • Tier 4 도징 캐비닛
  • 플랜지
  • 머플러
  • 청정 배기가스 배출 부품

시동/충전

  • 특대형 배터리
  • 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기
  • 제어장치 및 소음기를 포함한 공기 시동 모터
  • 중부하 작업용 시동 계통

연료 계통

  • 1차 연료 필터

일반

  • 다음 선택사양은 지역 및 제품 구성에 따라 다릅니다.
  • UL 2200 패키지
  • CSA 인증
  • EEC 적합성 선언
  • 특수 페인트(Caterpillar yellow 또는 고성능 페인트 이외의 색상)
  • 통합형 및 베이스 하부 연료 탱크
  • US AID 엠블럼
  • 엔클로저: 소음 감쇠, 기상 보호
  • ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)
  • 적용 가능한 건축법에 따른 내진 인증: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EU 적합성 인증(CE)
  • 통합형 및 베이스 하부 UL 등록 이중벽 연료 탱크

발전기 및 어탯치먼트

  • 고전압: 12,470, 13,200, 13,800V, 3상 1,800rpm, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 2,700, 3,000프레임
  • 고전압: 6,300, 6,600, 6,900V, 3상 1,800rpm, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 2,700, 3,000프레임
  • 스페이스 히터용 서모스탯
  • 낮은/중간 전압: 380, 440, 480, 600V, 3상 1,800rpm. RW, IE, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600프레임
  • 낮은/중간 전압: 380, 416, 440, 480, 600, 2,400, 4,160V, 3상 1,800RPM, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600, 1,800 프레임
  • 차동 변류기(DCT) 8.7kV 및 15kV 급
  • 발전기 변환
  • 스페이스 히터 키트
  • 교류 발전기 에어클리너

계측

  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 오일 수준 조절기
  • 표준 기름통의 윤활유
  • 사전 윤활 펌프

장착 계통

  • 퍽 스타일의 저효율 아이솔레이터
  • 스프링 방식 방진재
  • IBC 방진재

전원 연결부

  • 발전기와 단자함 사이의 접지 케이블
  • 중립 접지 연결부
  • 좌측 전원 연결부
  • 중앙 위치 부스바
  • 우측 전원 연결부
  • 2,700 프레임, 4리드, 4단자
  • 후방 전원 연결부
  • 저전압 회로 차단기

특수 시험/보고서

  • IBC 인증
  • 연료 소모 시험
  • 발전기 시험 보고서
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 비틀림 진동 분석 보고서
  • OSHPD 인증
  • 발전기 세트 연료 소모 시험
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 표준 엔진 시험 충전
  • 캐나다표준협회 인증

시동 및 충전

  • 공기 압력 조절기
  • 시동장치 커버
  • 공기 시동 모터
  • 10, 20, 35 및 50Amp 배터리 충전기
  • 전기 시동 모터
  • 재킷 워터 히터
  • 24V 배터리 세트 - 건식
  • 엔진 바링 장치

연장 서비스 보장

  • 플래티넘, 골드 및 실버 보장

3516C(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3516C 디젤 발전기 세트

3516C 패키지 발전기 세트, 후방 우측

3516C 패키지 발전기 세트, 후방 좌측

3516C 패키지 발전기 세트, 전방 좌측

3516C 디젤 발전기 세트
3516C 패키지 발전기 세트, 후방 우측
3516C 패키지 발전기 세트, 후방 좌측
3516C 패키지 발전기 세트, 전방 좌측

360 View