개요
715kVA 디젤 발전기 세트
715kVA @ 50Hz의 전력을 안정적으로 생산하며 C15 디젤 엔진에 의해 구동되는 DE715 GC 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 반응 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
715kVA @ 50Hz의 전력을 안정적으로 생산하며 C15 디젤 엔진에 의해 구동되는 DE715 GC 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 반응 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
Cat Connect 옵션은 발전기 세트가 언제나 시동할 준비가 되어 있으며 차질 없이 작동할 수 있도록 보장합니다
각 연료 보충 사이에 더 긴 가동 시간으로 운영 비용 절감
표시 중: 1-6 / 7
| 주파수 | 50Hz 50Hz |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 비규제 비규제 |
| 전압 | 380-415V 380-415V |
| 속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
| 작업 사이클 | 대기 대기 |
| 최대 정격 | 715kVA 715kVA |
| 최소 정격 | 715kVA 715kVA |
| 엔진 모델 | C15 인라인 6, 4-사이클 디젤 C15 인라인 6, 4-사이클 디젤 |
| 보어 | 5.4 in 137 mm |
| 행정 | 6.8 in 171 mm |
| 배기량 | 928 in³ 15.2 l |
| 압축률 | 16.1:1 16.1:1 |
| 흡기 | 터보차징 공랭식 애프터쿨링 터보차징 공랭식 애프터쿨링 |
| 연료 계통 | EUI EUI |
| 조절기 유형 | Adem™A4 Adem™A4 |
| 길이 - 최장 | 131 in 3328 mm |
| 폭 - 최장 | 60.6 in 1540 mm |
| 높이 - 최고 | 86.1 in 2187 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 8613 lb 3907 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교