개요
1,502~1,530kW 가스 발전기
천연 가스부터 생물 가스, 석탄 가스 또는 열병합 발전(CHP), 비상 전력 및 국소 그리드를 지원 어플리케이션을 지원하는 수소 연료 혼합물까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.
천연 가스부터 생물 가스, 석탄 가스 또는 열병합 발전(CHP), 비상 전력 및 국소 그리드를 지원 어플리케이션을 지원하는 수소 연료 혼합물까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.
1.5MW 패키지에서 업계 최고 수준의 45.3% 전력 효율성을 제공합니다.
시동부터 최대 부하 성능이 더욱 빨라졌으며, 개선된 과도 반응을 통해 G3512K를 더 신속하게 사용할 수 있으므로 급격한 부하 변화에도 완벽하게 적응할 수 있습니다
천연 가스 및 프로판을 포함하는 다양한 연료 옵션을 이용할 수 있습니다. 2026년 예정: 바이오가스, 하수 및 매립 가스, 탄광 메탄(CMM) 및 최대 25% 수소 구성
표시 중: 1-6 / 7
| 연속 등급 | 1,530ekW @ 1.0pf 1,530ekW @ 1.0pf |
| 연료 유형 | 천연 가스 및 프로판 천연 가스 및 프로판 |
| 최대 전기 효율 | 45.3% 45.3% |
| 주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
| RPM | 1500 1500 |
| 속도 | 1,500RPM 1,500RPM |
| 주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
| 엔진 모델 | G3512K G3512K |
| 배기량 | 3576 in³ 58.6 l |
| 흡기 | TA TA |
| 보어 | 6.7 in 170 mm |
| 행정 | 8.5 in 215 mm |
| 압축률 | 10.5 10.5 |
| 조절기 유형 | Adem 6 Adem 6 |
| 길이 | 215 in 5466 mm |
| 폭 | 71.97 in 1828 mm |
| 높이 | 89.49 in 2273 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트 | 37,082 lb 16,820 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교