개요
50-110kVA 디젤 발전기 세트
50-110kVA @ 50Hz의 전력을 안정적으로 생산하는 C4.4 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 모든 C4.4는 EPA 고정식 비상(Tier 3) 배기가스 배출 표준을 충족.
50-110kVA @ 50Hz의 전력을 안정적으로 생산하는 C4.4 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 모든 C4.4는 EPA 고정식 비상(Tier 3) 배기가스 배출 표준을 충족.
각 연료 보충 사이에 더 긴 가동 시간으로 운영 비용 절감
필요 시 비상 전원을 확보할 수 있습니다
표시 중: 1-6 / 8
| 최대 정격 | 110kVA 110kVA |
| 최소 정격 | 50kVA 50kVA |
| 배기가스 배출/연료 전략 | EU Stage II 및 R96/EUIIIa EU Stage II 및 R96/EUIIIa |
| 전압 | 110-480볼트 110-480볼트 |
| 주파수 | 50Hz 50Hz |
| 속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
| 작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
| 엔진 모델 | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
| 보어 | 4.1 in 105 mm |
| 행정 | 5 in 127 mm |
| 배기량 | 268.5 in³ 4.4 l |
| 압축률 | 16.2:1, 17.25:1, 18.2:1 또는 18.3:1 16.2:1, 17.25:1, 18.2:1 또는 18.3:1 |
| 흡기 | 터보 차징 터보 차징 |
| 연료 계통 | 직접 분사 또는 커먼 레일 직접 분사 또는 커먼 레일 |
| 조절기 유형 | 기계식 기계식 |
| 길이 - 최장 | 75.8 in 1925 mm |
| 폭 - 최장 | 44.1 in 1120 mm |
| 높이 - 최고 | 53.6 in 1361 mm |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교C4.4 개방형 세트 후방 우측
C4.4 개방형 세트 후방 좌측
C4.4 개방형 세트 전방 우측
C4.4 개방형 세트 전방 좌측
엔클로저
엔클로저