발전기 세트 사양
| 최대 정격 | 149.0kVA 149.0kVA |
| 최소 정격 | 135.0kVA 135.0kVA |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 미인증 배기가스 배출 미인증 배기가스 배출 |
| 전압 | 220~380V 220~380V |
| 주파수 | 50Hz 50Hz |
| 속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
| 작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
Caterpillar 발전기 세트는 모든 비즈니스, 모든 요구 사항에 안정적인 에너지 솔루션을 제공합니다. Cat 발전기는 공급 전원 또는 대기 서비스로 설치할 수 있습니다.
| 최대 정격 | 149.0kVA 149.0kVA |
| 최소 정격 | 135.0kVA 135.0kVA |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 미인증 배기가스 배출 미인증 배기가스 배출 |
| 전압 | 220~380V 220~380V |
| 주파수 | 50Hz 50Hz |
| 속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
| 작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
| 엔진 모델 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
| 보어 | 4.1 in 105 mm |
| 행정 | 5.3 in 135 mm |
| 배기량 | 427.8 in³ 7 l |
| 압축률 | 18.2:1 18.2:1 |
| 흡기 | 터보 차징 터보 차징 |
| 연료 계통 | 직접 분사 직접 분사 |
| 조절기 유형 | 기계식 기계식 |
| 길이 - 최장 | 96.5 in 2450 mm |
| 폭 - 최장 | 1010 mm 39.8 in |
| 높이 - 최고 | 60.8 in 1544 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 3135 lb 1422 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교