개요
310kVA 이동식 디젤 발전기 세트
이 XQP310 발전기 세트는 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 준수합니다. 각 모델은 향상된 유연성으로 50Hz 및 60Hz 사이에서 쉽게 전환할 수 있어 한 대의 장비로 광산, 제조, 오일 및 가스 및 건설을 포함한 다양한 지역 및 작업에 걸쳐 다양한 부하 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
이 XQP310 발전기 세트는 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 준수합니다. 각 모델은 향상된 유연성으로 50Hz 및 60Hz 사이에서 쉽게 전환할 수 있어 한 대의 장비로 광산, 제조, 오일 및 가스 및 건설을 포함한 다양한 지역 및 작업에 걸쳐 다양한 부하 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
일상적인 서비스가 필요해지기 전에 실행 시간 최대화
베이스 탱크에서 외부 벌크 탱크로의 전환을 통해 제공되는 연장된 가동 시간
단자 연결을 통해 손쉬운 주파수 스위치로 지리적 제한이 없어져 발전기 세트가 필요한 어느 곳에서든 사용할 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 13
| 등급 공급 | 310kVA 310kVA |
| 주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
| 전압 | 220~480 V 220~480 V |
| 연료/배기가스 배출 전략 | EU Stage V EU Stage V |
| 엔진 | Cat C9.3 Cat C9.3 |
| 연료 | 디젤 디젤 |
| 폭 | 60 in 1514 mm |
| 높이 | 90 in 2277 mm |
| 길이 | 161 in 4085 mm |
| 무게 - 윤활유 및 냉각수 포함 | 9046 lb 4103 kg |
| 100% 부하 50Hz | 17.7 gal/hr 67.1 l/hr |
| 100% 부하 60Hz | 20.4 gal/hr 77.4 l/hr |
| 75% 부하 50Hz | 13.2 gal/hr 50 l/hr |
| 75% 부하 60Hz | 14.9 gal/hr 56.5 l/hr |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교XQP310
XQP310
XQP310
XQP310
Cat 임대 전력 XQP 제품의 견고한 설계 특징
Cat 임대 전력 XQP 제품 전기 기능
Cat XQP30 - XQP500 이동식 발전기 시동/정지 훈련
Cat 이동식 발전기 비상 정지