Cat 개폐기

개폐기 및 병렬 제어장치 Cat 개폐기

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

구성
IP4X
IP4X
작동 온도
35°C / 40°C @ 1시간, 선택사양: 0…50°C(32…122°F)
35°C / 40°C @ 1시간, 선택사양: 0…50°C(32…122°F)
표준 폭
ABB Emax2 E2 1,600-2,500A의 경우 600mm, ABB Emax2 E4 3,200-4,000A의 경우 750mm. ABB Emax2 E6 4,000-6,300A의 경우 1,200mm.
ABB Emax2 E2 1,600-2,500A의 경우 600mm, ABB Emax2 E4 3,200-4,000A의 경우 750mm. ABB Emax2 E6 4,000-6,300A의 경우 1,200mm.

기능 살펴보기

Cat

Cat 개폐기

  • 독립적으로 인증되어 IEC 61439-2:2011 BS 및 국제 표준을 충족.
  • 표준 ACB 차단기 범위 1,600A - 4,000A CE 및 EAC 마크.
  • 표준 차단기 결함 등급 65kA Icc, 100kA Icc ABB Emax 2 E4용 선택사양.
  • 높은 결함 등급 인증 어셈블리, 최대 100kA/1s ICW에서 시험
  • 표준 온도 상승 시험 인증.
  • IEC 61439-2:2011 부속서 D에 따른 설계 확인
  • 발전기 패키지형 설계에 알맞은 작은 풋프린트.
  • 혁신적인 공중 케이블 관리.
  • 모듈식 설계:
  • 150mm 모듈을 3축으로 제작.
  • 프레임워크에서 25mm 그리드를 활용하여 계통을 완벽하게 구성 가능.
  • 확장 및 업그레이드 용이.
  • 인발 경화 고전도도 구리:
  • 10mm 간격의 표준 10mm 구리로 방열 개선.
  • 부스바 지지 스테인레스강 장착, 와전류 감소
  • 전체 주석 도금 선택사양.
  • 차단기 선택사양:
  • 고정형 또는 인출형 차단기가 수용됩니다.
  • 3극 또는 4극 선택사양.
  • 수동 또는 동력 구동 선택사양.
  • 기중 차단기 도어 선택 선택사양.
  • 엔클로저 옵션: o 최대 양식 4b 분리 선택사양
  • 상단 또는 하단 입구 구성 가능.
  • 단일 섹션용 스위블 인양 고리(4점식 인양).
  • IP54 보호 선택사양.
  • 50°C 선택사양.
  • 발전기 제어장치 또는 PLC 포함 선택사양.
  • EPD 화이트 파우더 코팅, 맞춤형 색상 선택사양.
  • 일상적인 사내 시험 자동화.
  • 등급 플레이트.
  • Cat 보증서.

다음에 대한 제품 사양 Cat 개폐기

구성 IP4X IP4X
작동 온도 35°C / 40°C @ 1시간, 선택사양: 0…50°C(32…122°F) 35°C / 40°C @ 1시간, 선택사양: 0…50°C(32…122°F)
표준 폭 ABB Emax2 E2 1,600-2,500A의 경우 600mm, ABB Emax2 E4 3,200-4,000A의 경우 750mm. ABB Emax2 E6 4,000-6,300A의 경우 1,200mm. ABB Emax2 E2 1,600-2,500A의 경우 600mm, ABB Emax2 E4 3,200-4,000A의 경우 750mm. ABB Emax2 E6 4,000-6,300A의 경우 1,200mm.
표준 높이 높이에는 포크 리프트 포켓 포함 플린스 100mm, 3200A까지의 1,900mm, 4,000A의 2,200mm, PLC 및 제어 캐비닛의 2,200mm가 포함됩니다. M10 스위블 고리로 4개 모서리에서 1점식으로 인양하는 선택사양. 표준 배송 크기 높이에는 포크 리프트 포켓 포함 플린스 100mm, 3200A까지의 1,900mm, 4,000A의 2,200mm, PLC 및 제어 캐비닛의 2,200mm가 포함됩니다. M10 스위블 고리로 4개 모서리에서 1점식으로 인양하는 선택사양. 표준 배송 크기
표준 깊이 제어장치 및 PLC 캐비닛의 경우 300, 450 및 750mm. 고정형 차단기의 경우 900mm. 인출형 차단기의 경우 1,050mm 제어장치 및 PLC 캐비닛의 경우 300, 450 및 750mm. 고정형 차단기의 경우 900mm. 인출형 차단기의 경우 1,050mm
기술 요약 모듈식 계통이므로 배전반, 모터 제어 센터 및 PLC 제어 캐비닛을 원하는 대로 구성할 수 있습니다. 고정형 또는 인출형 차단기가 수용됩니다. 모듈식 계통이므로 배전반, 모터 제어 센터 및 PLC 제어 캐비닛을 원하는 대로 구성할 수 있습니다. 고정형 또는 인출형 차단기가 수용됩니다.
작업 LV 380…480VAC, 50Hz, 3상. LV 380…480VAC, 50Hz, 3상.
작동 모드 여러 발전기 및 유틸리티 동기화를 위한 개폐기 통합 선택사양, 부하 공유, 최대 전력 조절, 자동 메인 고장, 전환, 부하 뱅크 연결, 보호 계전기 등. 여러 발전기 및 유틸리티 동기화를 위한 개폐기 통합 선택사양, 부하 공유, 최대 전력 조절, 자동 메인 고장, 전환, 부하 뱅크 연결, 보호 계전기 등.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

Cat 개폐기이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

Cat 개폐기

Cat 개폐기