ATC 동력 차단기 우회 격리 개방/차단 전환 ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)

ATC 동력 차단기 우회 격리 개방/차단 전환 ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치) ATS ATC 차단기/접촉기

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 범위
200-5000A
200-5000A
이송 유형
우회 격리, 폐쇄형 전환
우회 격리, 폐쇄형 전환
스위치 유형
전력 차단기
전력 차단기

기능 살펴보기

Cat

제품 기능

  • ATC-800 마이크로 프로세서 기반 제어장치
  • True RMS 전압 및 주파수 감지
  • 전체 30사이클 단기 내성 기능
  • 동력 회로 차단기에 대한 30 사이클, 85kA 단기간 정격
  • 다수의 필드 프로그램식 시간 지연
  • 스위치 위치 표시
  • 소스 가용성 표시
  • 소스 1 및 2 보조 접점
  • 프로그램식 플랜트 엑서사이저
  • 계통 시험 푸시 버튼
  • 비상 시 부하 차단
  • 미믹 다이어그램
  • 최대 부하에서 영구적으로 부착된 손잡이를 사용한 안전한 수동 조작
  • ATS 및 우회 부분에서의 인출 기능 및 ATS와 우회 유닛 사이에서 완전 교체 가능한 전력 스위칭 장치

다음에 대한 제품 사양 ATC 동력 차단기 우회 격리 개방/차단 전환 ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)

등급 범위 200-5000A 200-5000A
이송 유형 우회 격리, 폐쇄형 전환 우회 격리, 폐쇄형 전환
스위치 유형 전력 차단기 전력 차단기
제어권 200-5,000A, 2, 3, 4극
100% 정격 단락
200-5,000A, 2, 3, 4극
100% 정격 단락
계통 전압 작업 120 - 600Vac 50/60Hz 120 - 600Vac 50/60Hz
시간 내력 30사이클 동안 85,000 30사이클 동안 85,000
내력 600V, 3사이클에서 100kAIC 600V, 3사이클에서 100kAIC
적용 시험 CSA C22.2 No. 178 인증
3,200A까지 UL 1008 등록됨
4,000A 및 5,000A UL 891 등록됨
CSA C22.2 No. 178 인증
3,200A까지 UL 1008 등록됨
4,000A 및 5,000A UL 891 등록됨

ATC 동력 차단기 우회 격리 개방/차단 전환 ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치) 표준 장비

제어 장치 및 배선

  • 모든 제어 장치 계전기와 산업용 등급 계전기는 먼지와 흙에 대한 노출을 최소화하기 위하여 완전히 캡슐화되어 있습니다. 러그는 90º 정격이며 모든 제어 와이어는 125º 온도 정격의 #16 AWG, XLPE 유형입니다.

엔클로저

  • 도어 및 도어에 장착된 장치를 적절히 지지하기 위하여 세 개의 도어 힌지가 사용된 내구성이 뛰어난 분체 도장 강철 NEMA 1, 3R 또는 12 엔클로저 힌지는 도어의 제거와 벽 설치 또는 서비스를 손쉽게 하기 위하여 탈착식 힌지 핀이 사용되며 패드 잠금식 래치가 제공됩니다.

ATC 동력 차단기 우회 격리 개방/차단 전환 ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치) 선택사양 장비

사용 가능한 선택사양

  • 서지 억제
  • 필드 선택이 가능한 다중 비율 제어 전압 변압기 50/60Hz
  • 통합형 서비스 인입구
  • 스페이스 히터
  • 원격 통신
  • 멀티 미터 선택사양 사용 가능
  • 2 또는 4위치 시험 스위치
  • 자동 또는 비자동 작동 선택 가능
  • 개방 및 폐쇄 전환
  • 부하 순서 접점
  • 통합형 과전류 보호
  • 지진 구역 4 시험 적격(OCA, CBC, IBC, UBC 및 OSHPD)

선택사양인 지연 전환에는 다음이 포함됩니다.

  • 1 N.O. 및 1 N.C. 접점이 있는 전달 전 신호
  • 시간 지연 중립
  • 동상 전환

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

ATC 동력 차단기 우회 격리 개방/차단 전환 ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

ATC 동력 차단기 우회 격리 개방/차단 전환 ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)

ATC 동력 차단기 우회 격리 개방/차단 전환 ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)