개요
12.0-13.2ekW 디젤 발전기 세트
60Hz에서 12-13.2ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 C1.5 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 모든 C1.5 발전기 세트가 R96/EUIIIa와 동등한 배기가스 배출 규정을 준수합니다.
60Hz에서 12-13.2ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 C1.5 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 모든 C1.5 발전기 세트가 R96/EUIIIa와 동등한 배기가스 배출 규정을 준수합니다.
Cat Connect 옵션은 발전기 세트가 언제나 시동할 준비가 되어 있으며 차질 없이 작동할 수 있도록 보장
표시 중: 1-6 / 8
| 배기가스 배출/연료 전략 | R96/EUIIIa와 동등한 R96/EUIIIa와 동등한 |
| 전압 | 110-415볼트 110-415볼트 |
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
| 작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
| 최소 정격 | 12.0ekW 12.0ekW |
| 최대 정격 | 13.2ekW 13.2ekW |
| 엔진 모델 | Cat® C1.5 Cat® C1.5 |
| 보어 | 3.3 in 84 mm |
| 행정 | 3.5 in 90 mm |
| 배기량 | 91.3 in³ 1.5 l |
| 압축률 | 22.5:1 22.5:1 |
| 흡기 | 자연 흡입 자연 흡입 |
| 연료 계통 | 간접 분사 간접 분사 |
| 조절기 유형 | 기계식 기계식 |
| 길이 - 최장 | 55.1 in 1400 mm |
| 폭 - 최장 | 24.4 in 90 mm |
| 높이 - 최고 | 41.5 in 1054 mm |
C1.5 발전기 세트 후방 우측
C1.5 발전기 세트 후방 좌측
C1.5 발전기 세트 전방 우측
C1.5 발전기 세트 전방 좌측
엔클로저
엔클로저