XQC1200

이동식 발전기 세트 XQC1200

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급
1,150kW (1,438kVA) 연속
1,150kW (1,438kVA) 연속
주파수
50/60Hz
50/60Hz
전압
230-480V
230-480V

개요

1,150ekW 모바일 디젤 발전기 세트

본 임대 발전기 세트는 Caterpillar의 임대 발전기 제품군을 확장하여 효율을 개선하고 소유 및 운영비를 줄입니다. XQC1200에는 강화된 제어 계통이 장착되어 설치 및 시동 시간을 줄이도록 제작됐습니다. 또한 버튼을 눌러 50Hz 등급과 60Hz 등급을 전환하도록 구성되었습니다. 제어 계통은 공장 제어 프로그래밍 및 시뮬레이션을 제공하여 발전기 세트 시동 전에 전체 계통 시험이 가능합니다. 고급 제품 자율 계통과 모니터링 기능으로 현장에 필요한 인력 지원을 줄이고, 운전자의 위험 노출을 최소화하고, 편리하게 현장 성능 및 정비 데이터를 보고 보관하고 분석할 수 있습니다. 전 세계 지원 유틸리티 계통 또는 발전기 솔루션의 수십 개의 유닛과 결합된 독립 실행형 환경에 적합

복리후생

환경 친화적 110% 모든 엔진 유체를 위한 유출 수거 탱크

현장의 환경 피해 가능성 최소화

설치됨 30gal(114L) 오일 탱크

오래 실행되는 작업 시 엔진 장착 오일 수준 조절기가 오일 팬 수준을 유지합니다.

업계 표준 20-ft ISO 하이 큐브 컨테이너

9-하이 스택, CSC 인증 - 견고성, 안전성 및 운반 용이성을 고려하여 설계 및 개발

다음에 대한 제품 사양 XQC1200

등급 1,150kW (1,438kVA) 연속 1,150kW (1,438kVA) 연속
주파수 50/60Hz 50/60Hz
전압 230-480V 230-480V
IPP 과부하 50Hz 1,205ekW(1,506kVA) 1,205ekW(1,506kVA)
IPP 정격 60Hz 1,260ekW(1,575kVA) 1,260ekW(1,575kVA)
IPP 과부하 60Hz 1,330kW(1,662KVA) 1,330kW(1,662KVA)
엔진 Cat 3512C Cat 3512C
연료 디젤 디젤
무게 - 섀시 미포함, 연료, 윤활유, 냉각수 포함 47440 lb 21518 kg
폭 - 섀시 미포함 97.5 in 2438 mm
높이 - 섀시 미포함 114 in 2896 mm
길이 - 섀시 미포함 240 in 6100 mm

XQC1200 표준 장비

Cat 3512C 중부하용 디젤 엔진

  • 서비스 지시계를 포함한 중부하 작업용 이중 엘리먼트 PowerCore 에어클리너
  • 2차 연료 필터
  • 수랭식 오일 쿨러를 포함한 완전 흐름 오일 필터 API CI-4 이상의 윤활유 필요
  • 윤활유 계통에 메이크업 계통(113-L 랭크), 엔진 레일로 배선되는 오일 배출 라인 및 더 빠르고 깨끗한 오일 교환을 위한 신속 배출 계통이 포함됨
  • 전기 펌프를 포함한 재킷 워터 히터(9kW, 3상 480VAC)
  • 연료 쿨러 및 전기 공급 펌프
  • 모든 필터의 전자 차동 압력 모니터링
  • 전자 ADEM™ A4 엔진 제어장치
  • 24V 전기 시동 모터

SR5 발전기

  • 이중 베어링, SR-5 발전기(응축 방지 스페이스 히터 포함(1.2kW, 480VAC)
  • 브러시리스, 무작위 권선, 영구 자석 여자, 3상, 4리드 설계
  • 장기간 Class F 온도에서 작동하는 Class H 절연재
  • Cat 통합 전압 조절기(Cat IVR)
  • 고정자 권선 및 베어링 온도 센서와 RTD 모듈
  • 차동 압력 모니터링을 포함한 금속 그물망 발전기 흡기 필터(세척 가능)
  • 타주 절연재 보호

20' ISO 하이 큐브 컨테이너, 9 하이 스택 가능, CSC 인증

  • 힌지형, 라디에이터 흡기 루버
  • 배송 덮개 역할도 하는 접이식 차양을 포함한 소음 감쇠 엔진실 흡기 루버
  • 패닉 해제를 포함한 잠금식 개인용 도어 2개
  • 50mm의 음향 제어 패널로 방음 처리된 실내 벽 및 천장
  • 측면 부스바 접근 도어, 외부 접근 부하 케이블 연결
  • 재킷 워터 히터, 배터리 충전기 및 발전기 응축 방지 히터용 배전 블록 연결을 통한 육상 동력
  • 60분 타이머를 포함한 직류 등 4개
  • 단일 벽, 378L(100gal) 연료 탱크, BS799-5에 따라 인증
  • 자동 탱크 채움을 위한 솔레노이드 연료 주입 제어 밸브
  • 구동 중 변경을 위한 통합형 수분 분리기 및 서비스 밸브를 포함한 3중 1차 연료 필터
  • 7m(23ft)에서 83dBA(50Hz)/85dBA(60Hz)로 소음 감쇠
  • 1400-CCA, 그룹 4D, 무정비 배터리 2개 및 50Amp 배터리 충전기
  • 현장 출력 밀도 향상을 위한 1.8m(6ft.) 스테인레스강 배기통을 포함한 방음 배기 소음기
  • 엔진 방진 아이솔레이터
  • 표준 유체에 대한 손쉬운 배출 접근
  • 표준 Cat 개요도 및 도색된 Cat 전력 모듈 화이트

냉각

  • 냉각 패키지가 50Hz에서 40°C(104F)의 대기 능력 또는 해발 750m(2,460ft)의 IPP 정격의 60Hz에서 42°C(108F)의 대기 능력 제공
  • 딤플형 핀 및 수직 공기 배출을 포함한 수직 비병렬 라디에이터 코어
  • 스마트 팬 제어장치를 포함한 가변 주파수 팬 드라이브
  • Cat 수명 연장 냉각수(ELC)

발전기 제어장치 및 보호 기능

  • EMCP 4.3 발전기 세트 장착 제어장치
  • 자동 시동/중지, 냉각 타이머
  • 발전기 보호 기능: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • AGC-4는 전압 및 주파수 조절, 기저 부하/PF/부하 공유/동기화 장치, 자동 시동/중지 제어장치 및 발전기 CB 제어장치, SCADA 인터페이스(이더넷), 연료량 표시 및 알람, 연료 탱크 이송 제어장치 제공
  • 기존 전력 모듈과의 인터페이스 역호환성
  • LSIG 트립 유닛을 포함한 100kAIC, 4,000A 프레임 발전기 회로 차단기
  • 다중 모드 작동: 아일랜드(kW/kVAR 공유), 기저 부하 출력, 복수 유닛으로 출력 관리
  • 수동 및 자동 병렬 기능
  • 계량 표시: 전압, 전류, 주파수, 역률, kW, WHM, kVAR 및 싱크로스코프

품질

  • 출하 시 전체 전력 모듈 시험
  • CE 인증, NEMA, ISO 및 IEEE 표준
  • O&M 매뉴얼

XQC1200이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.

마케팅 동의

다음에 대한 현재 혜택 확인  XQC1200

더 많은 혜택 보기