발전기 세트 사양
| 최대 정격 | 60ekW 60ekW |
| 최소 정격 | 36ekW 36ekW |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증, Tier 3 미국 EPA 인증, Tier 3 |
| 전압 | 208-600V 208-600V |
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
| 작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
60Hz에서 36-60ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 C4.4 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 모든 C4.4 발전기 세트는 EPA 고정식 비상(Tier 3) 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
필요 시 비상 전원을 확보할 수 있습니다
각 연료 보충 사이에 더 긴 가동 시간으로 운영 비용 절감
| 최대 정격 | 60ekW 60ekW |
| 최소 정격 | 36ekW 36ekW |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증, Tier 3 미국 EPA 인증, Tier 3 |
| 전압 | 208-600V 208-600V |
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
| 작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
| 엔진 모델 | C4.4, 인라인 4, 4 사이클 디젤 C4.4, 인라인 4, 4 사이클 디젤 |
| 보어 | 4.13 in 105 mm |
| 행정 | 5 in 127 mm |
| 배기량 | 268.5 in 4.4 l |
| 압축률 | 18.2:1 18.2:1 |
| 흡기 | 터보 차징 터보 차징 |
| 연료 계통 | 전자식(조절 가능) 전자식(조절 가능) |
| 조절기 유형 | Adem™A4 Adem™A4 |
| 길이 - 최장 | 75.8 in 1925 mm |
| 폭 - 최장 | 44.1 in 1120 mm |
| 높이 - 최고 | 53.6 in 1361 mm |