MEC500

MEC500 이동식 장비 충전기

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

정격 출력(AC 입력)
500kW
500kW
전압 범위(AC 입력)
400~660VAC
400~660VAC
주파수 범위
50 또는 60Hz
50 또는 60Hz

기능 살펴보기

초고속 배터리 충전

초고속 배터리 충전

  • 300~1,000볼트 출력 가능.
  • 0~700Amp 전류 출력 가능.
  • 최대 500kW 출력.
  • 시설로 전력을 되돌려 보내 발전기 대용으로 사용 가능합니다.
  • 전압을 높여 가변 입력 전압을 수용할 수 있습니다.
  • 다양한 배터리 유형/기술에 맞게 출력 전류를 조절할 수 있습니다.
  • 추가 유닛과 병렬로 사용하여 출력 용량을 높일 수 있습니다.
  • 4분면 입력 출력 제어를 위한 3상 AC:DC 액티브 프론트 엔드를 지원합니다.
  • 엄격한 전압 제어 및 최소한의 리플 전류를 위한 3상 교호 DC:DC 컨버터 출력을 지원합니다.
Cat

탁월한 신뢰성

  • 스키드 베이스에서 끌거나 버킷 또는 포크를 이용해 들어 올릴 수 있습니다. 군사 등급 리프트 고리를 이용해 유닛을 갱도까지 내릴 수 있습니다.
  • 고진동, 지진 및 충격 부하를 견딜 수 있습니다. 유닛은 스키드 베이스에 따로 장착되며, 전자 제어 모듈(ECM)도 격리 장착됩니다.
  • IEC 표준 60529에 따른 IP66 등급인 MEC500은 전기적 입력 및 출력 연결을 구성하는 도그하우스 부분을 포함한 중요 구성품에 먼지와 수분이 닿지 않게 합니다.
  • 기본 내장: 밀폐형 공조 장치, 제습 장치, 통합형 Cat 라디에이터, 가변 속도 팬 2개가 뛰어난 냉각 성능을 발휘합니다.
  • ISO 2867 표준을 충족하기 때문에 작은 암석 낙하에 따른 충격을 견딜 수 있습니다.
  • Cat 특허 충전 케이블(10 또는 15m/33ft 또는 49ft 길이로 제공)은 금속 재킷을 적용해 기계적/전기적 보호 능력이 우수합니다.
  • 지상 3,600m(11,800ft), 지하 4,500m(14,700ft)에서도 사용할 수 있습니다.
Cat

단순하고 안전한 사용

  • 충전기는 케이블의 단락 및 절연 저항을 점검한 다음 출력을 생성합니다.
  • Cat R1700 LHD를 충전하는 경우, R1700 장비 키패드를 통해 모든 충전 기능을 관리할 수 있습니다. 자동 시작을 구성하여 장비가 연결되면 충전이 시작되게 할 수 있습니다.
  • 대체 장비를 충전하는 경우, 단순한 6가지 기능 키패드로 충전기를 시작 및 정지할 수 있습니다.
  • 정지 버튼을 누르지 않고 커넥터를 뽑으면, 충전기는 비상 정지 절차를 시작합니다.
  • MEC500에 통합된 디스플레이는 간편한 진단과 문제 해결을 지원합니다. R1700 충전 포트는 온도, 전압과 전류를 지속적으로 감지하여 장애를 탐지합니다. 장애나 결함은 디스플레이 및 경고음을 통해 운전자에게 전달됩니다.
  • 배터리 구동 장치 관리 시스템은 MEC500에 필요한 내용을 지시합니다. 장비 배터리에 600Amp 충전이 필요하다면, MEC500은 600Amp를 보냅니다. 장비 운전자는 편리하게 운전실 안이나 MEC500에 있는 디스플레이를 통해 충전 사이클을 관리할 수 있습니다.
  • 충전기는 AC 입력 및 DC 출력에 대한 라인 절연 모니터링 기능을 기본으로 제공합니다. 여러 충전기를 동시에 사용하면, 라인 절연 모니터링 기능이 각 충전기를 자동으로 조율하여 포괄적이고 중단되지 않는 접지 결함 방지를 제공합니다.
  • 절연 변압기를 충전기와 가까운 곳에 설치해야 합니다.

다음에 대한 제품 사양 MEC500

정격 출력(AC 입력) 500kW 500kW
전압 범위(AC 입력) 400~660VAC 400~660VAC
주파수 범위 50 또는 60Hz 50 또는 60Hz
입력 공급(AC 입력) 3상 절연 테라(IT) 3상 절연 테라(IT)
출력 전압 300~1,000VDC 300~1,000VDC
정격 전류(DC 출력) 700Amp 700Amp
케이블 출력 - Cat 특허 커넥터 700Amp 700Amp
케이블 출력 - CCS 커넥터(선택 사항) 200Amp(현재 개발 중인 선택 사항 수랭 적용 시 500Amp) 200Amp(현재 개발 중인 선택 사항 수랭 적용 시 500Amp)
작동 시 주변 온도 범위 -25°~+50°C(13°~122°F) -25°~+50°C(13°~122°F)
보관 -40°~+80°C(-40°~+176°F) -40°~+80°C(-40°~+176°F)
제어 인터페이스 CAN CAN
제어 유형 IEC 61851-23/24(CAN 포함) IEC 61851-23/24(CAN 포함)
규정 준수 및 안전 CSA M421; UL2202(개발 중) CSA M421; UL2202(개발 중)
MEC500 3650 lb 1656 kg
선택 사항인 스키드를 장착한 MEC500 4490 lb 2037 kg

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

MEC500이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

MEC500 이동식 장비 충전기

MEC500 이동식 장비 충전기

MEC500 이동식 장비 충전기

MEC500 이동식 장비 충전기

MEC500 이동식 장비 충전기

MEC500 이동식 장비 충전기

MEC500 이동식 장비 충전기
MEC500 이동식 장비 충전기
MEC500 이동식 장비 충전기
MEC500 이동식 장비 충전기
MEC500 이동식 장비 충전기
MEC500 이동식 장비 충전기

배터리 탑재 장비를 위한 고속 충전 솔루션

배터리 탑재 장비를 위한 고속 충전 솔루션

360 View

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기