개요
1,450-1,750ekW 디젤 발전기 세트
60Hz에서 1,450-1,750ekW의 안정적인 전력을 생산하는 3516 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 공급 및 대기 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 낮은 연료 소모 계통과 낮은 배기가스 배출 계통을 모두 제공합니다.
60Hz에서 1,450-1,750ekW의 안정적인 전력을 생산하는 3516 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 공급 및 대기 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 낮은 연료 소모 계통과 낮은 배기가스 배출 계통을 모두 제공합니다.
중부하 작업에서 검증된 성능
1981년 이후 대형 엔진 시장 선도
검증된 작동 비용 절감
| 대기 등급 | 1,750ekW 1,750ekW |
| 공급 동력 등급 | 1,600ekW 1,600ekW |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출 |
| 전압 | 380-13,800V 380-13,800V |
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
| 작업 사이클 | 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속 |
| 최대 정격 | 1,750ekW 1,750ekW |
| 최소 정격 | 1,450ekW 1,450ekW |
| 엔진 모델 | 3516 TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤 3516 TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤 |
| 보어 | 6.69 in 170 mm |
| 행정 | 7.48 in 190 mm |
| 배기량 | 4210.64 in³ 69 l |
| 압축률 | 13.0:1 13.0:1 |
| 흡기 | TA TA |
| 연료 계통 | 기계식 유닛 분사 기계식 유닛 분사 |
| 조절기 유형 | Woodward Woodward |
| 길이 - 최소 | 245.2 in 6228 mm |
| 길이 - 최장 | 245 in 6228 mm |
| 폭 - 최소 | 90 in 2286 mm |
| 폭 - 최장 | 90 in 2286 mm |
| 높이 - 최소 | 94.9 in 2410 mm |
| 높이 - 최고 | 94.9 in 2410 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최소) | 28840 lb 13080 kg |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 28840 lb 13080 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교3516(3516 MUI) 모듈식 후방 오버행 제어장치 발전기 세트, 후방 우측
3516(3516 MUI) 모듈식 후방 오버행 제어장치 발전기 세트, 후방 좌측
3516(3516 MUI) 모듈식 후방 오버행 제어장치 발전기 세트, 전방 우측
3516(3516 MUI) 모듈식 후방 오버행 제어장치 발전기 세트, 전방 좌측