개요
400ekW 디젤 발전기 세트
D400 GC 디젤 발전기 세트는 대기 작업의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 60Hz에서 400eKW의 안정적인 전원을 생산하는 각 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 모든 D400 GC 발전기 세트는 EPA 고정식 비상(Tier 3) 배기가스 배출 표준에 맞게 설계되었습니다.
D400 GC 디젤 발전기 세트는 대기 작업의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 60Hz에서 400eKW의 안정적인 전원을 생산하는 각 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 모든 D400 GC 발전기 세트는 EPA 고정식 비상(Tier 3) 배기가스 배출 표준에 맞게 설계되었습니다.
작은 설치 공간으로도 충분합니다. 지속적인 작업에 넉넉한 공간을 제공합니다.
용이한 조작, 발전기 세트 중량을 지탱하는 데 구조 보강재가 적게 필요함
모든 사양 충족. 우수한 교류 발전기 수명 보장
표시 중: 1-6 / 8
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 배기가스 배출/연료 전략 | EPA 고정식 비상용 EPA 고정식 비상용 |
| 전압 | 480-600V 480-600V |
| 속도 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| 작업 사이클 | 대기 대기 |
| 최소 정격 | 400ekW 400ekW |
| 최대 정격 | 400ekW 400ekW |
| 엔진 모델 | Cat® C13 인라인 6, 4사이클 디젤 Cat® C13 인라인 6, 4사이클 디젤 |
| 보어 | 5.1 in 130 mm |
| 행정 | 6.2 in 157 mm |
| 배기량 | 763 in³ 12.5 B |
| 압축률 | 16.3:1 16.3:1 |
| 흡기 | 터보차징 공랭식 애프터쿨링 터보차징 공랭식 애프터쿨링 |
| 연료 계통 | MEUI MEUI |
| 조절기 유형 | ADEM™A4 ADEM™A4 |
| 길이 - 최장 | 182.8 in 4625 mm |
| 폭 - 최장 | 64.2 in 1630 mm |
| 높이 - 최소 | 80.3 in 2039 mm |
| 높이 - 최고 | 96.7 in 2456 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최소) | 7330.4 lb 3325 kg |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 4107 lb 9054.4 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교