G3520C 1,972kW

가스 발전기 세트 G3520C

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

연속 등급
1,972ekW
1,972ekW
연료 유형
저에너지, 바이오가스, 석탄 가스
저에너지, 바이오가스, 석탄 가스
최대 전기 효율
40.10%
40.10%

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

Cat G3520C 가스 엔진

Cat G3520C 가스 엔진

  • 견고한 고속 블록 설계로 인한 수명 연장 및 소요 운용 비용 절감 효과
  • 저압 파이프라인 천연 가스 환경에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계
  • 단순한 개방형 연소실 계통으로 인한 뛰어난 안정성 및 연료 유연성
  • 첨단 기술이 적용된 점화 계통과 공기/연료 비율 제어 기능으로 배기가스 배출 저감 및 엔진 효율 향상
  • 하나의 전자 제어 모듈에서 점화, 조절, 공기/연료 속도 제어 및 엔진 보호 등 모든 엔진 기능을 처리합니다.
SR4B 또는 SR5 발전기

SR4B 또는 SR5 발전기

  • Caterpillar 가스 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 업계를 선도하는 기계적 및 전기적 설계
  • 고효율
EMCP 4.3 제어 패널

EMCP 4.3 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
냉각 계통

냉각 계통

배기가스 배출

배기가스 배출

  • 전 세계 배기가스 배출 요구 사항을 대부분 충족(후처리 없이 0.5g/bhp-hr NOx 수준까지)
검증된 계통

검증된 계통

  • 전 세계의 다양한 작업 현장에서 검증된 성능
  • 완벽히 시험을 거친 시제품
  • 인증된 비틀림 진동 분석 제공

다음에 대한 제품 사양 G3520C

연속 등급 1,972ekW 1,972ekW
연료 유형 저에너지, 바이오가스, 석탄 가스 저에너지, 바이오가스, 석탄 가스
최대 전기 효율 40.10% 40.10%
최대 대기 등급 1972 1972
주파수 50/60Hz 50/60Hz
RPM 1,200/1,500/1,800rpm 1,200/1,500/1,800rpm
엔진 모델 G3520C G3520C
배기량 5270 in³ 86 l
흡기 TA TA
보어 6.7 in 170 mm
행정 7.5 in 190 mm
연료 계통 저에너지, 바이오가스, 석탄 가스 저에너지, 바이오가스, 석탄 가스
압축률 11.3 11.3
길이 249 in 6312 mm
79 in 1830 mm
높이 92 in 2340 mm
건조 중량 - 발전기 세트 37959 lb 17215 kg
무게 37953 lb 17215 kg

G3520C 표준 장비

흡기

  • 엔클로저 및 서비스 지시계 포함 2엘리먼트 1단 에어클리너

제어 패널

  • EMCP 4.3

냉각

  • JW 흡입구 및 배출구용 ANSI 클래스 6 in/DN 고객 플랜지 연결부
  • 재킷 워터 및 애프터쿨러용 엔진 구동 워터 펌프
  • 2단계 SCAC-Cat 플랜지
  • 재킷 워터 및 SCAC 구동 펌프
  • 재킷 워터 및 SCAC 서모스탯 및 배출구--ANSI 6 in/DN150

배기

  • 건식 배기 매니폴드, 절연 및 차폐
  • 터보 차저의 Cat 플랜지형 표면 배출구
  • 알람 및 차단 기능을 제공하는 GECM 포함 통합형 온도 감지 모듈(ITSM, Integrated Temperature Sensing Module)과 유선 연결된 개별 배기 포트 및 터보 차저 배출구

연료 계통

  • 연료 계통은 엔진 연료 제어 밸브에 대한 압력이 10.2-34.5KPa인 31.5-47.2MJ/NM3 건식 파이프라인 천연 가스에 알맞은 크기로 제작됩니다.
  • 전자 연료 계량 밸브, ANSI 플랜지
  • 스로틀 플레이트, 24V DC 액추에이터, GECM에서 제어
  • 24V ETR 가스 차단 밸브

점화 계통

  • 전자 점화 계통(GECM에서 제어)
  • 개별 실린더 폭발 감지 타이밍(DST)

발전기

  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • Class F 절연 및 온도 상승
  • 무효 강하
  • 영구 자석 여자
  • 권선 온도 감지기
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • SR4B 또는 SR5
  • 부스바 연결부
  • 3상 감지 및 KVAR/PF 제어장치 포함 Caterpillar 디지털 전압 조절기(CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • SR4B

일반

  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대
  • RH 서비스
  • 부품 목록
  • 작동 및 정비 매뉴얼
  • 도색 - Caterpillar 옐로(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)

G3520C 선택사양 장비

흡기

  • 엔클로저 장착 브래킷 및 배관
  • 장착 스탠드
  • 프리클리너가 포함된 에어클리너

제어 패널

  • 맞춤형 8 표시등 알람 모듈
  • 로컬 NFPA99-110 알람 모듈(LED 포함)
  • 원격 24-32V 8/16 호출 표시장치
  • 동기화 모듈
  • PL1000E/PL1000T 통신 모듈
  • 엔진 고장 계전기
  • 로컬 알람 모듈

냉각

  • 흡입구/배출구 연결부
  • 엔진 펌프
  • 애프터쿨러 에어 라인, 애프터쿨러 코어 교체
  • 재킷 워터 냉각수 히터

배기

  • 머플러(15/18/25 dBA 감쇠)와 ANSI 보조 플랜지 포함 스파크 방지 머플러
  • 배기 익스팬더
  • 유연한 피팅
  • 305/360/406mm 엘보우 키트

연료 계통

  • 14-69kPa(2-10psi) 가스 압력 조절기
  • 연료 필터
  • 24V DC 가스 차단 밸브
  • 207-276kPa, 30-40psi 가스 분쇄 조절기

발전기

  • 발전기 제거
  • 호출 표시장치 모듈
  • 중전압 및 고전압 발전기 및 어탯치먼트
  • 60Hz--480/4,160볼트 발전기 선택사양
  • 케이블 접근 상자
  • 발전기 에어 필터
  • 유럽형 부스바
  • 저전압 연장 상자
  • 베어링 온도 감지기
  • 8.7/15kV급 차동 변류기(CCCT, DCT, CT)
  • 50Hz--3,300/6,600볼트 발전기 선택사양

조절 계통

  • 부하 공유 모듈

시동/충전

  • 재킷 워터 히터
  • 배터리 차단 스위치
  • 24V 시동 모터
  • 케이블 및 랙 포함 배터리(탈착 상태로 공급)
  • 60A, 24V 충전 교류 발전기(엔진 구동 펌프 필요)

G3520C이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

G3520C 가스 발전기 세트

G3520C 가스 발전기 세트

G3520C 가스 발전기 세트

G3520C 가스 발전기 세트

G3520C 가스 발전기 세트
G3520C 가스 발전기 세트
G3520C 가스 발전기 세트
G3520C 가스 발전기 세트

360 View