개요
100kVA 이동식 디젤 발전기 세트
이 XQP100 발전기 세트는 낮은 연료 소모 성능을 제공합니다. 임대 또는 이동 준비가 된 견고한 구조의 이 제품 라인은 프로젝트 현장에서 안전하고 효율적으로 쉽게 운송할 수 있도록 설계되었습니다. 통합형 포크 리프트 포켓이 내장된 중부하 작업용 베이스를 사용하여 장치를 쉽게 끌고 들어 올릴 수 있으며, 일부 모델에는 Clipsal 또는 CEE 소켓 옵션을 사용할 수 있어 장착 시간을 줄이고 문제 없는 전력 분배를 제공합니다.