DE75AE0(50Hz) | 65kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 C3.3 | DE75AE0

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
75.0kVA
75.0kVA
최소 정격
60.0kVA
60.0kVA
배기가스 배출/연료 전략
미인증 배기가스 배출
미인증 배기가스 배출

개요

DE75AE0 | 75kVA 디젤 발전기 세트

방대한 Caterpillar 발전기 세트는 모든 비즈니스, 모든 요구 사항에 안정적인 에너지 솔루션을 제공합니다. Cat 발전기는 공급 전원 또는 대기 서비스로 설치할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 C3.3 | DE75AE0

최대 정격 75.0kVA 75.0kVA
최소 정격 60.0kVA 60.0kVA
배기가스 배출/연료 전략 미인증 배기가스 배출 미인증 배기가스 배출
전압 220~380V 220~380V
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
엔진 모델 Cat® C3.3 Cat® C3.3
보어 4.1 in 105 mm
행정 5 in 127 mm
배기량 201.4 in³ 3.3 l
압축률 17.25:1 17.25:1
흡기 터보 차징 터보 차징
연료 계통 커먼 레일 커먼 레일
조절기 유형 기계식 기계식
길이 - 최장 66.1 in 1680 mm
폭 - 최장 760 mm 29.9 in
높이 - 최고 52.5 in 1333 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 1788 lb 811 kg

C3.3 | DE75AE0 표준 장비

엔진

  • C3.3, 인라인 3기통, 4행정 디젤

제어 패널

  • EMCP 4.1

조절 계통

  • 기계식 조절기

교류 발전기

  • GTA 프레임 표준 교류 발전기

연료 보관

  • 단일벽 8시간 탱크

엔클로저

  • 모듈식 손쉬운 접근 음향 엔클로저

공기, 냉각 및 배기

  • 엔클로저 소음기

일반

  • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C3.3 | DE75AE0이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

엔클로저

엔클로저

엔클로저

엔클로저

DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
엔클로저
엔클로저
엔클로저
엔클로저

360 View
360 View