D40 C4.4(60Hz) | 40kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 D40 GC

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
40ekW
40ekW
최소 정격
40ekW
40ekW
배기가스 배출/연료 전략
미국 EPA 인증, Tier 3, SCAQMD 준수
미국 EPA 인증, Tier 3, SCAQMD 준수

개요

40kW 디젤 발전기 세트

60Hz에서 40ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 D40 GC 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 모든 D40 GC 발전기 세트는 EPA 고정식 비상(Tier 3) 배기가스 배출 표준을 충족.

복리후생

절감 최대 17% 장착 공간

작은 설치 공간으로도 충분합니다. 지속적인 작업에 넉넉한 공간을 제공합니다.

이하 동안 안정성 시험을 거침 500 시각

필요 시 비상 전원을 확보할 수 있습니다

예비 부품 98% 24시간 이내 처리

세계 최고의 제품 지원 네트워크를 통해 정비 및 서비스가 필요할 때 예비 부품을 바로 공급받을 수 있습니다

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat 발전기 세트 패키지

Cat 발전기 세트 패키지

  • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
  • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
  • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다
Cat 디젤 엔진

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
M자형 프레임 교류 발전기

M자형 프레임 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
GCCP 1.2 제어 패널

GCCP 1.2 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
냉각 계통

냉각 계통

  • 최고 55°C(131°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계됨
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 특약점에 문의하십시오
인증

인증

  • UL 2200 등록
  • ULC 인증 제공

다음에 대한 제품 사양 D40 GC

최대 정격 40ekW 40ekW
최소 정격 40ekW 40ekW
배기가스 배출/연료 전략 미국 EPA 인증, Tier 3, SCAQMD 준수 미국 EPA 인증, Tier 3, SCAQMD 준수
전압 208-600V 208-600V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800 rpm 1,800 rpm
작업 사이클 대기 대기
엔진 모델 C4.4, 인라인 4, 4 사이클 디젤 C4.4, 인라인 4, 4 사이클 디젤
보어 4.1 in 105 mm
행정 5 in 127 mm
배기량 269 in 4.4 l
압축률 18.2:1 18.2:1
흡기 터보 차징 터보 차징
연료 계통 커먼 레일 커먼 레일
조절기 유형 기계식, ADEM™A4 기계식, ADEM™A4
길이 - 최장 77.2 in 1962 mm
폭 - 최장 43.3 in 1100 mm
높이 - 최고 48 in 1220 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 1847 lb 838 kg

D40 GC 표준 장비

인증서

  • IBC 내진 및 내풍 인증

흡기 계통

  • 에어클리너
  • 카트리지형 에어 필터

회로 차단기

  • 차단기(100% UL 등급)
  • 두 번째 회로 차단기함
  • 3극 100% 정격
  • 전원 단자 스트립

충전 계통

  • NFPA 배터리 충전기 UL10A 120VAC

배기 계통

  • 고객 사용을 위한 스터브 파이프, 개스킷, 레인 캡 및 SAE 배기 플랜지 - 탈착 상태로 공급

연료 계통

  • 표준 개방형 세트 연료 탱크/베이스 공급, 단일벽 통합형 24시간 연료 탱크가 있는 성형 철제 베이스

제어 패널

  • NFPA110 번들에는 다음이 포함됩니다.
  • GCCP 1.2 제어 패널
  • WSS1 낮은 냉각수 수준 정지
  • WCA1 낮은 냉각수 온도 알람
  • 서브베이스 탱크가 선택될 때 FSS 낮은 연료량 알람 및 표시 패널 회로 필요
  • PBC10NU NFPA 배터리 충전기
  • 오일 온도 게이지 및 발신기
  • 냉각수 히터, 원격 호출 표시장치 또는 0.8 역률 시험이 작업에 따라 필요할 수 있음
  • PAA1 패널 장착 음향 알람
  • 원격 긴급 중지 버튼
  • 무전압 접점 발전기 세트 가동 및 공통 알람
  • 분리된 I/O 모듈
  • 음향 알람
  • 접지 결함 계전기
  • 원격 호출 표시장치 모듈
  • 차단기를 통한 과부하 정지
  • 낮은 냉각수 수준 정지
  • 연료량 수치
  • 보호장치:
  • 낮은 냉각수 온도 알람

냉각 계통

  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 보호대가 있는 라디에이터 및 냉각 팬
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 팬 드라이브, 배터리 충전 교류 발전기 구동
  • 라디에이터 돌 보호대

발전기

  • 12리드

조절 계통

  • 장비 및 전기 조절 계통 - 모델에 따라 다름

윤활 계통

  • 윤활유
  • 밸브가 장착된 오일 배출 라인

일반

  • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

시동/충전 계통

  • 배터리
  • 랙 및 케이블 포함 24V 배터리

D40 GC 선택사양 장비

인증서

  • IBC 내진 및 내풍 인증

흡기 계통

  • 카트리지형 에어 필터

교류 발전기 계통

  • R 프레임 보조 권선

충전 계통

  • NFPA 배터리 충전기 UL10A 120VAC

회로 차단기

  • 전원 단자 스트립
  • 두 번째 회로 차단기함
  • 차단기(100% UL 등급)
  • 3극 100% 정격

제어 패널

  • 무전압 접점 발전기 세트 가동 및 공통 알람
  • 보호장치: 낮은 냉각수 온도 알람 - 낮은 냉각수 수준 정지 - 연료량 판독 - 차단기를 통한 과부하 정지
  • 분리된 I/O 모듈
  • 음향 알람
  • 접지 결함 계전기
  • 원격 호출 표시장치 모듈
  • NFPA110 번들에는 다음이 포함됩니다. 서브베이스 탱크가 선택될 때 FSS 낮은 연료량 알람 및 표시 패널 회로 필요 - WSS1 낮은 냉각수 수준 정지 - WCA1 낮은 냉각수 온도 알람 - PAA1 패널 장착 음향 알람 - PBC10NU NFPA 배터리 충전기 - 냉각수 히터, 원격 호출 표시장치 또는 0.8 역률 시험이 작업에 따라 필요할 수 있음
  • 오일 온도 게이지 및 발신기
  • 원격 긴급 중지 버튼

엔클로저

  • 패널 투시창
  • 소음 감쇠 엔클로저, 수준 2
  • 외부 긴급 중지

히터 소자

  • 응축 방지 히터
  • 냉각수 히터
  • 윤활유 통 히터
  • 캐노피 스페이스 히터의 배선
  • 재킷 워터 히터
  • 배터리 히터

냉각 계통

  • 라디에이터 전환 플랜지

연료 계통

  • 비상 배기 파이프
  • 탱크 라이저
  • 209 및 394갤런 서브베이스 연료 탱크
  • 5갤런 보충 수거

장착 계통

  • 지진 진동 아이솔레이터

시험

  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 4시간 공장 시험
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 발전기 시험 보고서

배기 계통

  • 10, 25 및 35dBA 소음기 계통
  • 오버헤드 소음기 장착 키트

발전기

  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation) 발전기

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

D40 GC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

D40 GC 개방형 세트

D40 GC 개방형 세트

D40 GC 개방형 세트

D40 GC 개방형 세트

엔클로저

엔클로저

D40 GC 개방형 세트
D40 GC 개방형 세트
D40 GC 개방형 세트
D40 GC 개방형 세트
엔클로저
엔클로저

360 View
360 View