XQP1100

이동식 발전기 세트 XQP1100

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 공급
1,100kVA
1,100kVA
주파수
50/60Hz
50/60Hz
전압
127-480V
127-480V

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 13

임대 준비됨

임대 준비됨

작업 요구사항 및 환경을 충족할 수 있는 다양한 임대 준비 기능을 갖춘 견고하고 내구성 있는 제품.
연료/배기가스 배출 전략

연료/배기가스 배출 전략

최상의 연료 효율
Cat C32 디젤 엔진

Cat C32 디젤 엔진

업계에서 검증된 안정성.
Cat EMCP 4.4 제어 패널

Cat EMCP 4.4 제어 패널

사용하기 쉬운 디지털 제어장치
Cat SR500 발전기

Cat SR500 발전기

통합형 전압 조절기로 까다로운 작업 환경에서 빠른 응답을 보장합니다.
견고한 아연 도금 엔클로저

견고한 아연 도금 엔클로저

사용 중 부식을 방지합니다. 물의 침투를 방지하고 보안 및 소음 감쇠를 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 XQP1100

등급 공급 1,100kVA 1,100kVA
주파수 50/60Hz 50/60Hz
전압 127-480V 127-480V
엔진 Cat C32 Cat C32
연료 디젤 디젤
96 in 2438 mm
높이 102 in 2591 mm
길이 240 in 6096 mm
무게 - 윤활유 및 냉각수 포함 32053 lb 14539 kg
100% 부하 50Hz 57.6 gal/hr 218.2 l/hr
100% 부하 60Hz 67 gal/hr 253.6 l/hr
75% 부하 50Hz 43.2 gal/hr 163.4 l/hr
75% 부하 60Hz 50 gal/hr 189.2 l/hr
50% 부하 50Hz 30.6 gal/hr 116 l/hr
50% 부하 60Hz 133.6 l/hr 35.3 gal/hr
음압(1m(3피트), 75% 등급(50Hz)) 84dB(A) 84dB(A)
음압(1m(3피트), 75% 등급(60Hz)) 85dB(A) 85dB(A)

XQP1100 표준 장비

CAT C32 디젤 엔진

  • 터보 차징

발전기

  • E3875L4 프레임

에어 필터

  • 먼지 컵이 있는 사이클론/종이 및 서비스 지시계.

Cat Connect 원격 모니터링

  • 패키지 모니터링 및 관리 기능 제공

냉각 계통

  • 수직 공기 배출을 포함한 패키지 장착 라디에이터. 공장에서 보충

충전/시동 계통

  • 배터리 아이솔레이터와 결합된 24V 중부하 작업용 시동 모터 및 충전 교류 발전기.

연료 계통

  • 외부 공급을 위한 6방향 밸브가 있는 연료 탱크.

제어 패널

  • 디지털 EMCP4.4 세트 장착 제어장치.

배전

  • 제어 및 배전을 위해 4극 회로 차단기와 안전 차단 기능이 결합된 견고한 단일 엔클로저.

구조

  • 통합형 연료 탱크가 있는 중부하 작업용 강철 베이스 프레임. 포크 리프트 포켓. 드래깅 바. 인양 프레임 및 4점식 인양. 베이스 프레임은 엔클로저보다 넓어서 운송 중 발전기 세트를 보호합니다.

엔클로저

  • 탁월한 소음 감소 성능을 갖춘 소음 감쇠, 아연 도금 강철 엔클로저

배기

  • 통합형 스파크 방지 소음기.

윤활유

  • 엔진의 1차 및 2차 오일 필터. 공장에서 보충

일반

  • 공장에서 시험 및 검사

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

XQP1100이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100
XQP1100
XQP1100
XQP1100

Cat 임대 전력 XQP 제품의 견고한 설계 특징

Cat 임대 전력 XQP 제품 전기 기능

Cat 임대 전력 XQP 제품의 견고한 설계 특징
Cat 임대 전력 XQP 제품 전기 기능

360 View