3412C(60Hz) | 591-800kW 디젤 발전기

3412C(60Hz) 디젤 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모
낮은 연료 소모
전압
220-480V
220-480V
주파수
60Hz
60Hz

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat

Cat 발전기 세트 패키지

  • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
  • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
  • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다
Cat

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
Cat

SR500 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
Cat

EMCP 4 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
Cat

냉각 계통

  • 최고 50°C(122°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 지점에 문의하십시오
Cat

인증

다음에 대한 제품 사양 3412C(60Hz)

배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모
전압 220-480V 220-480V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
최소 정격 635ekW 635ekW
최대 정격 800ekW 800ekW
엔진 모델 3412C TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 3412C TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 5.4 in 137.2 mm
행정 6 in 152.4 mm
배기량 1648.86 in³ 27.02 l
압축률 13:00:01 13:00:01
흡기 TA TA
연료 계통 펌프 및 라인 펌프 및 라인
조절기 유형 ADEM™ A5 ADEM™ A5
길이 - 최장 162.4 in 4125 mm
폭 - 최장 78.3 in 1989 mm
높이 - 최고 75 in 1906 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 5761 lb 12700 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 13275 lb 6021 kg

3412C(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너, 단일 엘리먼트 캐니스터형
  • 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 패널

  • 냉각수 온도 높음
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • 냉각수 온도 낮음
  • 냉각수 수준 부족
  • 통신:
  • 가동/자동/정지/제어
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 발전기 온도 모니터링 모듈
  • 역률(상별 및 평균)
  • 원격 CAN 호출 표시장치
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 직류 전압
  • 주파수(Hz)
  • 작동 시간
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 디지털 I/O 모듈
  • 로컬 호출 표시장치
  • 오일 압력 낮음
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 긴급 중지
  • 경고 정지:
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 원격 직렬 호출 표시장치
  • 속도 조정
  • 전류(상별 및 평균)
  • 전압 조정
  • EMCP 4.2B
  • 과속
  • 냉각수 온도
  • 디지털 지시계:
  • RPM
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 제어장치:
  • 다음 선택사양 모듈과 호환 가능:

냉각 계통

  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 보호대가 있는 라디에이터(섭씨 50도로 지정)
  • 팬 및 벨트 보호대
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인

배기 계통

  • ANSI 스타일의 배출구 플랜지가 있는 스테인레스강 배기 플렉스

연료 계통

  • 1차 및 2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프
  • 수분 분리기

발전기 및 어탯치먼트

  • 3상 감지
  • SR4B 자여자
  • Class F 온도 상승
  • VR6B 전압 조절기
  • 부스바 종단
  • 12리드
  • 클래스 H 절연재
  • 2:1V/Hz
  • 무효 강하

조절 계통

  • Cat 전자 조절기

윤활 계통

  • 밸브가 장착된 오일 배출 라인
  • 윤활유
  • 오일 필터

장착 계통

  • 베이스와 엔진 발전기 간 선형 진동 아이솔레이터가 있는 철제 베이스

시동/충전 계통

  • 랙 및 케이블 포함 배터리
  • 45Amp 충전 교류 발전기
  • 연료 차단 솔레노이드
  • 24V 시동 모터

일반

  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)

3412C(60Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 에어클리너 - 이중 엘리먼트
  • 에어클리너 - 중부하 엘리먼트
  • 에어클리너 - 단일 엘리먼트

인증서

  • EU 인증

회로 차단기

  • 분기 트립이 있는 4극 회로 차단기
  • 분기 트립이 있는 3극 회로 차단기
  • 전원 단자 스트립

제어 패널

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • 온도 모니터링 패키지
  • 파손 방지 패널 도어
  • VFC 실행 발전기
  • 누전 접지 결함 계전기
  • 공통 알람/정지 계전기

냉각 계통

  • 재킷 워터 히터
  • 라디에이터 덕트 플랜지
  • 라디에이터 제거

배기 계통

  • 머플러 10dBA 감쇠
  • 매니폴드 및 터보 차저 보호대
  • 머플러 35dBA 감쇠
  • 엘보우 장착 키트
  • 벽 장착 키트 이용

연료 계통

  • 수동 연료 이송 펌프
  • 자동 연료 이송 계통

발전기 및 어탯치먼트

  • 내부 여자(IE)
  • 응축 방지 히터
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 특대형 및 프리미엄 발전기

조절 계통

  • 전자 부하 분산

윤활 계통

  • 수동 배수 펌프

장착 계통

  • 연료 탱크 베이스(1,200리터)

특수 시험/보고서

  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 공장 입회 시험

시동/충전 계통

  • 특대형 배터리 세트
  • 배터리 충전기
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 배터리 차단 스위치
  • 배터리 제거

엔클로저

  • DC 조명 패키지
  • 기상 보호 엔클로저(WP)
  • 소음 감쇠 엔클로저(SA)

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

3412C(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3412C 디젤 발전기 세트

3412C 디젤 발전기 세트

3412C 디젤 발전기 세트

3412C 디젤 발전기 세트

3412C 디젤 발전기 세트
3412C 디젤 발전기 세트
3412C 디젤 발전기 세트
3412C 디젤 발전기 세트

360 View