개요
80ekW 디젤 발전기 세트
60Hz에서 80ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 D30 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 모든 D80 GC 발전기 세트는 EPA 고정식 비상(Tier 3) 배기가스 배출 표준을 충족.
60Hz에서 80ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 D30 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 모든 D80 GC 발전기 세트는 EPA 고정식 비상(Tier 3) 배기가스 배출 표준을 충족.
작은 설치 공간으로도 충분합니다. 지속적인 작업에 넉넉한 공간을 제공합니다.
세계 최고의 제품 지원 네트워크를 통해 정비 및 서비스가 필요할 때 예비 부품을 바로 공급받을 수 있습니다
필요 시 비상 전원을 확보할 수 있습니다
표시 중: 1-6 / 8
| 최대 정격 | 80ekW 80ekW |
| 최소 정격 | 80ekW 80ekW |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증, Tier 3 미국 EPA 인증, Tier 3 |
| 전압 | 208-600V 208-600V |
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 속도 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| 작업 사이클 | 대기 대기 |
| 엔진 모델 | C4.4, 인라인 4, 4 사이클 디젤 C4.4, 인라인 4, 4 사이클 디젤 |
| 보어 | 4.1 in 105 mm |
| 행정 | 5 in 127 mm |
| 배기량 | 269 in³ 4.4 l |
| 압축률 | 16.7:1 16.7:1 |
| 흡기 | 터보 차징 터보 차징 |
| 연료 계통 | 커먼 레일 커먼 레일 |
| 조절기 유형 | 기계식, ADEM™A4 기계식, ADEM™A4 |
| 길이 - 최장 | 82.6 in 2097 mm |
| 폭 - 최장 | 43.3 in 1100 mm |
| 높이 - 최고 | 52.9 in 1343 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 950 lb 2095 kg |