개요
Cat® 서비스 인입구 등급(SER, Service Entrance Rated) 자동 전달 스위치(ATS, Automatic Transfer Switch)는 전체 장착 부하에 비상 대기 전력을 공급하여 정전으로부터 보호하는 한편, ATS가 서비스 인입점에 최대한 근접할 수 있도록 설계되었습니다. 안전하게, 또한 법규를 준수하여 필요한 과전류 보호 및 서비스 차단 수단을 자동 전달 스위치와 통합하면 서비스 인입구에서 단일 장착이 가능해집니다. 이 설계는 별도의 업스트림 결함 보호 및 해당 상호 연결이 필요하지 않아 장착 공간, 시간 및 비용을 절감해줍니다. 차단기 기반 서비스 인입구 등급 전달 스위치는 30 - 5,000A 범위로 공급됩니다.