DG150(3상)

DG150(3상) 가스 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

주파수
60Hz
60Hz
천연 가스 등급
150ekW
150ekW
배기가스 배출/연료 전략
고정식 비상 작업 및 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증 획득
고정식 비상 작업 및 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증 획득

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

Cat

견고한 스파크 점화 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 천연 가스 및 프로판과 호환 가능한 9.1L TCAC 스파크 점화 이중 연료 엔진은 낮은 배기가스 배출은 물론 일관된 성능과 탁월한 연비를 제공합니다.
Cat

자가 조절식 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
  • 유연한 패키징과 간편한 설치가 가능한 고효율 교류 발전기
  • 편리한 서비스 및 긴 수명
Cat

냉각 계통

  • 최고 50°C(122°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 지점에 문의하십시오
Cat

GCCP1.2 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 현장별 프로그래밍
Cat

하나의 안전한 소스

  • 발전기 세트에 사용되는 구성품은 최적의 패키지 성능을 제공하도록 설계 단계에서 선택됩니다
  • 발전기 세트는 당사의 품질 지침에 따라 Caterpillar 시설에서 완벽하게 조립됩니다
  • 각 발전기 세트 패키지는 Caterpillar 시설을 떠나기 전에 테스트됩니다
  • 지점 서비스를 포함한 Cat 제품 지원, 부품 및 보증은 전체 Cat 동력 계통에 적용됩니다
Cat

인증

  • UL2200
  • IBC 내진
  • NFPA110

다음에 대한 제품 사양 DG150(3상)

주파수 60Hz 60Hz
천연 가스 등급 150ekW 150ekW
배기가스 배출/연료 전략 고정식 비상 작업 및 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증 획득 고정식 비상 작업 및 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증 획득
전압 208-600 208-600
속도 1,800rpm 1,800rpm
가스 대기 등급 대기, 수요 반응 및 공급 대기, 수요 반응 및 공급
엔진 모델 V8, 9.1L TCAC V8, 9.1L TCAC
보어 4.3 in 109.2 mm
행정 4.75 in 120.7 mm
배기량 555.3 in³ 9.1 l
압축률 9.5:1 9.5:1
흡기 TCAC TCAC
연료 계통 전자식 전자식
길이 114 in 2896 mm
55 in 1397 mm
높이 68 in 1727 mm
건조 중량 - 발전기 세트 4500 lb 1464 kg

DG150(3상) 표준 장비

제어 패널

  • GCCP1.2

DG150(3상) 선택사양 장비

시동/충전

  • 재킷 워터 히터

연료 계통

  • 가스 조절기

일반

  • 단일 엘리먼트 또는 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 지역 및 제품 구성에 따른 회로 차단기 패널

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

DG150(3상)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

DG150 후방 우측도

DG150 후방 좌측도

DG150 전방 좌측도

DG150 전방 우측도

DG150 엔클로저 후방 우측도

DG150 엔클로저 후방 좌측도

DG150 엔클로저 전방 좌측도

DG150 엔클로저 전방 우측도

DG150 후방 우측도
DG150 후방 좌측도
DG150 전방 좌측도
DG150 전방 우측도
DG150 엔클로저 후방 우측도
DG150 엔클로저 후방 좌측도
DG150 엔클로저 전방 좌측도
DG150 엔클로저 전방 우측도