XQP550(550kVA) EU Stage V 임대

XQP550 EU Stage V 이동식 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 공급
550kVA
550kVA
주파수
50/60Hz
50/60Hz
전압
220~480 V
220~480 V

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 13

Cat

임대 준비됨

작업 요구사항 및 환경을 충족할 수 있는 다양한 임대 준비 기능을 갖춘 견고하고 내구성 있는 제품.
Cat

연료/배기가스 배출 전략

EU Stage V 배기가스 배출.
Cat

Cat C18 디젤 엔진

업계에서 검증된 안정성.
Cat

XQCP 제어 패널

사용하기 쉬운 디지털 제어장치
Cat

Cat LC6114K 발전기

통합형 전압 조절기로 까다로운 작업 환경에서 빠른 응답을 보장합니다.
Cat

견고한 아연 도금 엔클로저

사용 중 부식을 방지합니다. 물의 침투를 방지하고 보안 및 소음 감쇠를 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 XQP550 EU Stage V

등급 공급 550kVA 550kVA
주파수 50/60Hz 50/60Hz
전압 220~480 V 220~480 V
연료/배기가스 배출 전략 EU Stage V EU Stage V
엔진 Cat® C18 Cat® C18
연료 디젤 디젤
폭 80.3 in 2040 mm
높이 90.5 in 2434 mm
길이 213.3 in 5420 mm
무게 - 윤활유 및 냉각수 포함 14860 lb 6740 kg
100% 부하 60Hz 34.3 gal/hr 129.7 l/hr
100% 부하 50Hz 33.4 gal/hr 126.3 l/hr
75% 부하 60Hz 26.13 gal/hr 98.8 l/hr
75% 부하 50Hz 24.9 gal/hr 94.5 l/hr
음압(1m(3피트), 75% 등급(50Hz)) 79.19 79.19

XQP550 EU Stage V 표준 장비

Cat C18 디젤 엔진

  • 터보차징, ATAAC

발전기

  • LC6114K 프레임.

에어 필터

  • 먼지 컵이 있는 사이클론/종이 및 서비스 지시계.

Cat Connect 원격 모니터링

  • 패키지 모니터링 및 관리 기능 제공

냉각 계통

  • 수직 공기 배출을 포함한 패키지 장착 라디에이터. 공장에서 보충

충전/시동 계통

  • 배터리 아이솔레이터와 결합된 24V 중부하 작업용 시동 모터 및 충전 교류 발전기.

연료 계통

  • 외부 공급을 위한 3방향 밸브가 있는 24시간 이중벽 연료 탱크.

제어 패널

  • XQCP 세트 장착 제어장치.

배전

  • 제어 및 배전을 위해 4극 회로 차단기와 안전 차단 기능이 결합된 견고한 단일 엔클로저.

구조

  • 통합형 연료 탱크가 있는 중부하 작업용 강철 베이스 프레임. 포크 리프트 포켓. 드래깅 바. 인양 프레임 및 4점식 인양. 베이스 프레임은 엔클로저보다 넓어서 운송 중 발전기 세트를 보호합니다.

엔클로저

  • 탁월한 소음 감소 성능을 갖춘 소음 감쇠, 아연 도금 강철 엔클로저

배기

  • 통합형 스파크 방지 소음기.

윤활유

  • 엔진의 1차 및 2차 오일 필터. 공장에서 보충

일반

  • 공장에서 시험 및 검사

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

XQP550 EU Stage V이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550
XQP550
XQP550
XQP550