개요
에너지 시간 전환 모듈
Cat® 에너지 시간 전환(ETS) 계통은 통신 및 기타 DC 전압 작업 환경을 위해 설계된 콤팩트 하이브리드 에너지 계통입니다. 태양광, 전기 유틸리티/그리드(사용 가능한 경우) 및 발전기 세트와 같은 여러 에너지원과 통합됩니다. 이를 통해 재생 에너지원이나 전기 유틸리티/그리드를 사용할 수 없거나 현장 부하를 충족하기에 충분하지 않을 때 ETS 계통은 저장된 에너지를 활용할 수 있습니다.
Cat® 에너지 시간 전환(ETS) 계통은 통신 및 기타 DC 전압 작업 환경을 위해 설계된 콤팩트 하이브리드 에너지 계통입니다. 태양광, 전기 유틸리티/그리드(사용 가능한 경우) 및 발전기 세트와 같은 여러 에너지원과 통합됩니다. 이를 통해 재생 에너지원이나 전기 유틸리티/그리드를 사용할 수 없거나 현장 부하를 충족하기에 충분하지 않을 때 ETS 계통은 저장된 에너지를 활용할 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 6
| 작업 | 최대 전력 조절 최대 전력 조절 |
| 모듈 유형 | 에너지 시간 전환 에너지 시간 전환 |
| 명판 출력 | 24kW DC 출력 24kW DC 출력 |
| 명판 에너지 용량 | 최대 150kWh 최대 150kWh |