DE50 GC(60HZ) C3.3 | 45kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 C3.3(60Hz) | DE50 GC

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
45ekW
45ekW
작업 사이클
대기
대기
배기가스 배출/연료 전략
비규제
비규제

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat

Cat 발전기 세트 패키지

  • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
  • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
  • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다
Cat

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
Cat

A자형 프레임 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
Cat

GCCP 1.1 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
Cat

냉각 계통

  • 최고 55°C(131°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계됨
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 특약점에 문의하십시오
Cat

인증

  • CE 인증 제공
  • CIS 인증 제공

다음에 대한 제품 사양 C3.3(60Hz) | DE50 GC

최대 정격 45ekW 45ekW
작업 사이클 대기 대기
배기가스 배출/연료 전략 비규제 비규제
전압 220-480V 220-480V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800 rpm 1,800 rpm
최소 정격 45ekW 45ekW
엔진 모델 Cat® C3.3, 인라인 3, 4사이클 디젤 Cat® C3.3, 인라인 3, 4사이클 디젤
보어 4.1 in 105 mm
행정 5 in 127 mm
배기량 201.4 in³ 3.3 l
압축률 17.25:1 17.25:1
흡기 터보 차징 터보 차징
연료 계통 인라인 인라인
조절기 유형 기계식 기계식
길이 - 최장 89.7 in 2278 mm
폭 - 최장 35.4 in 900 mm
높이 - 최고 52 in 1322 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 1031 lb 2273 kg

C3.3(60Hz) | DE50 GC 표준 장비

엔진

  • C3.3, 인라인 3기통, 4행정 디젤

발전기 세트 제어

  • GCCP 1.1

조절기

  • 기계식 조절기

교류 발전기

  • A자형 프레임 표준 교류 발전기

연료 보관

  • 단일벽 8시간 탱크

엔클로저

  • Cat GC 엔클로저

공기, 냉각 및 배기

  • 엔클로저 소음기

일반

  • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

C3.3(60Hz) | DE50 GC 선택사양 장비

인증

  • 적합성 인증
  • 호주, CIS, 걸프 지역 인증

보조 공급 전압

  • 120V

교류 발전기 요구 사항

  • 스페이스 히터

연료 보관

  • 이중벽 8시간 연료 탱크
  • 단일벽 탱크 및 수거장치
  • 낮은 연료량 정지
  • 낮은 연료량 알람
  • 높은 연료량 알람

발전기 세트 제어

  • 배터리 충전기
  • 공통 알람용 무전압 접점
  • 발전기 세트 가동용 무전압 접점
  • 누전
  • 지락
  • USB-RS485 통신 장치
  • 키로 긴급 중지
  • 패널 장착 음향 알람
  • 냉각수 히터
  • 대기 팩(스마트 재킷 워터 히터, 배터리 충전기)
  • 배터리
  • 낮은 냉각수 수준 정지

회로 차단기

  • 3극 회로 차단기 63A
  • 3극 회로 차단기 80A
  • 3극 회로 차단기 100A
  • 3극 회로 차단기 125A
  • 3극 회로 차단기 160A
  • 3극 회로 차단기 200A
  • 4극 회로 차단기 63A
  • 4극 회로 차단기 80A
  • 4극 회로 차단기 100A
  • 4극 회로 차단기 125A
  • 4극 회로 차단기 160A
  • 4극 회로 차단기 200A
  • 회로 차단기 자물쇠
  • 중립 지락 링크
  • 차단기 알람 스위치를 통한 과부하

시험 및 패키지

  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • PGS 시험 보고서(0.8PF에서)

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C3.3(60Hz) | DE50 GC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC
DE50GC
DE50GC
DE50GC

360 View

양방향 가상 제품 투어를 통해 C3.3(60Hz) | DE50 GC 의 뛰어난 특징과 장점을 알아보십시오.

C3.3(60Hz) | DE50 GC 투어 시작
close