XGC1900 1,900kW(2,375kVA)

XGC1900 50/60Hz 이동식 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급
1,900ekW(2,375kVA) 연속
1,900ekW(2,375kVA) 연속
주파수
50/60Hz
50/60Hz
전압
400/480V
400/480V

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 11

Cat

임대 준비됨

임대 준비된 다양한 제품을 통해 작업 요구사항 및 환경을 충족할 수 있습니다.
Cat

연료/배기가스 배출 전략

전 세계 배기가스 배출 요구 사항을 대부분 충족(후처리 없이 500 mg/Nm3 NOx 수준까지)
Cat

Cat® G3516H 고고도 및 대기 가스 엔진

컴팩트한 4행정 사이클 G3516H 가스 엔진은 뛰어난 신뢰성, 연비 및 출력 밀도를 제공하여 총 유지 비용을 절감합니다. 고고도 및 대기 조건 대응 하드웨어를 적용하여 전기 부하의 인가 및 해제에 대한 엔진의 대응 성능과 다양한 대기 및 고도 조건에서의 작동 성능을 향상시켰습니다. 연료 내성이 뛰어난 하드웨어가 습도 내성을 개선하고 MN 연료 사용량을 줄임 24.10-93.95 MJ/Nm3(615-2,386btu/ft3) 건식 파이프라인 천연 가스로 작동 아일랜드 모드 기능으로 엔진의 전기적 적재 및 적하 처리 능력 향상
Cat

CAT EMCP 제어 패널

EMCP 4.3 제어 패널은 엔진 및 발전기 모니터링과 보호를 제공 완전한 기능의 전력 계량, 보호 릴레이 및 엔진/발전기 제어 및 모니터링 온 패키지 자동 병렬 제어장치 AGC-4는 병렬화, 부하 공유, VFD 제어 및 추가 발전기 보호를 제공
Cat

Cat 발전기

Cat SR5 발전기는 Cat 가스 엔진의 성능과 출력 특성에 맞도록 설계되었습니다. 장기간 Class F 온도 상승에서 작동하는 Class H 절연재 계통 4 절연재 보호 및 응축 방지 스페이스 히터 통합형 자동 전압 조절기(Cat IVR)에서 향상된 시스템 모니터링을 제공합니다.
Cat

냉각 계통

500m에서 출력 감소 전까지 100% 연속 정격 출력에서 NOx 농도가 500mg/Nm3(1g/hp-hr)일 때 주변 온도 40⁰C(104⁰F)까지 작동할 수 있는 성능을 제공합니다. 가변 주파수 드라이브 팬 제어장치가 부분 부하 연료 소비 향상 에너지 효율적인 전기 구동 팬

다음에 대한 제품 사양 XGC1900 50/60Hz

등급 1,900ekW(2,375kVA) 연속 1,900ekW(2,375kVA) 연속
주파수 50/60Hz 50/60Hz
전압 400/480V 400/480V
엔진 Cat G3516H Cat G3516H
연료 천연 가스 천연 가스
폭 - 섀시 미포함 96 in 2438 mm
높이 - 섀시 미포함 114 in 2896 mm
길이 - 섀시 미포함 480 in 12192 mm
무게 - 섀시 미포함, 윤활유 및 냉각수 포함 77780 lb 35280 kg

XGC1900 50/60Hz 표준 장비

엔진

  • G3516H, V16, 4행정 사이클, 가스 엔진 24.10-93.95MJ/Nm3(615-2,386btu/ft3) 건식 파이프라인 천연 가스에서 작동합니다. 터보 차지 독립 순환 애프터쿨링

발전기

  • 이중 베어링 SR5 1866 프레임, 브러시리스, 일정한 권선, 12리드 디자인, 영구 자석 여자, 3상, Cat IVR 지원, Class F 온도에서 작동하는 Class H 절연 고정자 및 베어링 온도 모니터링 및 응축 방지 스페이스 히터

컨테이너 수송식 모듈

  • 40' ISO 하이 큐브 컨테이너, 9 하이 스택 CSC 인증 7m(23ft)에서 소음 감쇠 79dB(A) 소음 감쇠 흡기 루버 및 패닉 해제를 지원하는 잠금식 개인용 도어 2개 컨테이너 측면 벽에 통합된 좌측 및 우측 엔진 서비스 도어 3” ANSI 플랜지 고객 연료 연결

냉각

  • 표준 냉각은 500m에서 출력 감소 전 100% 연속 등급에서 500mg/Nm3 NOx로 40⁰C(104⁰F) 대기 능력을 제공합니다.

발전기 제어장치 및 보호 기능

  • 온 패키지 EMCP 4.3 제어 패널 계통 엔진 및 발전기 모니터링과 보호 제공, Cat IVR을 이용한 전압 조절로 과도 응답 성능을 개선합니다. 제어 장치는 자동 병렬화 AGC-4 컨트롤러, 부하 공유, VFD 제어 및 다기능성이 개선된 주 발전기 보호, 패키지 활용 및 모니터링을 제공합니다.

작동 모드

  • 단일 장치 독립 실행 작동, 아일랜드 모드 병렬화 및 다른 전력 모듈과의 부하 공유, 기저 부하 제어를 위한 단일 장치 대 유틸리티 모드 병렬화 제공

윤활유 메이크업 계통

  • 오일 팬 장착 오일 수준 조절기 및 114L(30gal) 오일 탱크 낮은 수준 표시

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

XGC1900 50/60Hz이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900
XGC1900
XGC1900
XGC1900

360 View