발전기 세트 사양
| 최대 정격 | 750 ekW 750 ekW |
| 최소 정격 | 500ekW 500ekW |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증 미국 EPA 인증 |
| 전압 | 208-600V 208-600V |
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
| 작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
C18 디젤 발전기 세트는 중요, 대기 및 공급 작업을 수행하기 위해 설계되었습니다. 60Hz에서 500-750ekW의 전력을 안정적으로 생산하고 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항을 충족하며 한 번에 정격 부하 100%를 수용하도록 제작되었습니다. 당사의 C18 발전기 세트의 범위는 낮은 연료 소모 계통에서 EPA 고정식 비상(Tier 2) 인증을 받은 배기가스 배출/연료 전략까지 다양합니다.
설치 공간이 덜 필요합니다.
| 최대 정격 | 750 ekW 750 ekW |
| 최소 정격 | 500ekW 500ekW |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증 미국 EPA 인증 |
| 전압 | 208-600V 208-600V |
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
| 작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
| 엔진 모델 | Cat® C18 ATAACTM 인라인 6, 4사이클 디젤 Cat® C18 ATAACTM 인라인 6, 4사이클 디젤 |
| 보어 | 5.71 in 145 mm |
| 행정 | 7.2 in 183 mm |
| 배기량 | 1106.3 in³ 18.1 l |
| 압축률 | 14:01 14:01 |
| 흡기 | 터보차징 공랭식 애프터쿨링 터보차징 공랭식 애프터쿨링 |
| 연료 계통 | 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사 |
| 조절기 유형 | 전자 ADEM™ A4 전자 ADEM™ A4 |
| 길이 - 최장 | 138 in 3512 mm |
| 폭 - 최장 | 67 in 1690 mm |
| 높이 - 최고 | 88 in 2222 mm |
C18 동력 밀도 후방 우측도
C18 동력 밀도 후방 좌측도
C18 동력 밀도 전방 좌측도
C18 동력 밀도 전방 우측도
엔클로저
엔클로저
C18 60Hz