G3512 1,000kW

FAST RESPONSE 지원 G3512 가스 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

가스 대기 등급
0.8pf에서 1,000ekW
0.8pf에서 1,000ekW
연료 유형
천연 가스, 수소 혼합물(최대 5%)
천연 가스, 수소 혼합물(최대 5%)
배기가스 배출/연료 전략
비상 고정식 외 발전기 세트에 대한 미국 EPA 인증
비상 고정식 외 발전기 세트에 대한 미국 EPA 인증

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

Cat G3512 가스 엔진

Cat G3512 가스 엔진

  • 견고한 고속 블록 설계로 인한 수명 연장 및 소요 운용 비용 절감 효과
  • 저압 파이프라인 천연 가스 및 수소 혼합물 환경에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계
  • 단순한 개방형 연소실 계통으로 인한 뛰어난 안정성 및 연료 유연성
  • 첨단 기술이 적용된 점화 계통과 공기/연료 비율 제어 기능으로 배기가스 배출 저감 및 엔진 효율 향상
  • 하나의 전자 제어 모듈에서 점화, 조절, 공기/연료 속도 제어 및 엔진 보호 등 모든 엔진 기능을 처리합니다.
SR5 발전기

SR5 발전기

  • Cat 가스 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 업계를 선도하는 기계적 및 전기적 설계
  • 고효율
Cat ECS 100 제어 패널

Cat ECS 100 제어 패널

Cat ECS 100 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
냉각 계통

냉각 계통

  • 최고 43°C(110°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계됨
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 지점에 문의하십시오
배기가스 배출

배기가스 배출

  • 비상 작업 및 비상 외 작업에 대한 EPA 인증
  • 추가 NOx 선택 가능 발전기 세트는 전 세계 대부분의 배기가스 배출 요구 사항을 후처리 없이 0.5g/bhp-hr NOx 수준까지 충족할 수 있습니다.
검증된 계통

검증된 계통

  • 전 세계의 다양한 작업 현장에서 검증된 성능
  • 완벽히 시험을 거친 시제품
  • 인증된 비틀림 진동 분석 제공

다음에 대한 제품 사양 FAST RESPONSE 지원 G3512

가스 대기 등급 0.8pf에서 1,000ekW 0.8pf에서 1,000ekW
연료 유형 천연 가스, 수소 혼합물(최대 5%) 천연 가스, 수소 혼합물(최대 5%)
배기가스 배출/연료 전략 비상 고정식 외 발전기 세트에 대한 미국 EPA 인증 비상 고정식 외 발전기 세트에 대한 미국 EPA 인증
RPM 1,800rpm 1,800rpm
주파수 60Hz 60Hz
압축률 9.7 9.7
배기량 3173 in³ 52 l
엔진 모델 G3512 G3512
배기량 3173 in³ 52 l
흡기 TA TA
보어 6.7 in 170 mm
행정 7.5 in 190 mm
길이 205.7 in 5224 mm
90 in 2286 mm
높이 99.4 in 2525 mm
무게 27500 lb 12500 kg

FAST RESPONSE 지원 G3512 표준 장비

흡기

  • 엔클로저 및 서비스 지시계 포함 2엘리먼트 1단 에어클리너
  • 이중 에어클리너, 측면당 1개, 서비스 지시계 포함

제어 패널

  • Cat ECS 100

냉각 계통

  • 재킷 워터 및 독립 순환 애프터쿨러용 엔진 구동 펌프

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터
  • 재킷 워터 및 SCAC 엔진 구동 펌프
  • 재킷 워터 및 SCAC 서모스탯
  • 라디에이터를 선택하지 않는 경우 LH 또는 RG 연결

배기

  • 건식 배기 매니폴드, 절연 및 차폐
  • 알람 및 정지 기능을 제공하는 GECM 포함 통합형 온도 감지 모듈(ITSM, Integrated Temperature Sensing Module)과 유선 연결된 개별 배기 포트 및 터보 차저 배출구
  • 터보 차저의 Cat 플랜지형 표면 배출구

연료

  • NOx 센서 기반의 공연비 제어장치
  • 파이프라인 천연 가스: 800-1,000BTU/scf 및 70-100 메탄가
  • 가스 트레인: NFPA37 및 CSA B149.3
  • 0.5-5psi 엔진 연료 흡입구 압력

연료 계통

  • 연료 계통은 엔진 연료 제어 밸브에 대한 압력이 10.2-34.5KPa인 31.5-47.2MJ/NM3 건식 파이프라인 천연 가스에 알맞은 크기로 제작됩니다.
  • 엔진에 장착하는 전자 제어 밸브
  • 스로틀 플레이트, 24V DC 액추에이터, GECM에서 제어
  • 24V 직류 통전 시 작동(ETR, Energized-To-Run) 가스 차단 밸브
  • 가스 압력 조절기

일반

  • 작동 및 정비 매뉴얼
  • 도색 - Caterpillar 옐로(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)
  • 부품 목록
  • "고정식 전용" EPA 비도로용 자동차 SI 규칙에 상응하는 라벨
  • RH 서비스
  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대

윤활

  • 카트리지형 오일 필터
  • 기어식 윤활유 펌프

시동/충전

  • 재킷 워터 히터
  • 케이블 및 랙 포함 배터리(탈착 상태로 공급)
  • 전기 시동장치
  • 랙 및 케이블 포함 배터리
  • 24V DC 시동 모터

발전기

  • NEMA 클래스 H 절연재
  • 영구 자석 여자
  • SR5
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • Caterpillar의 디지털 전압 조절기(CDVR)에는 무효 강하 기능, 3상 전압 감지, KVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기가 포함됩니다.
  • 권선 온도 감지기

점화 계통

  • 전자 점화 계통(ADEM A4에 의해 제어됨)
  • 개별 실린더 폭발 감지 타이밍(DST)

조절식

  • 4~20mA(0V~5V) 속도 입력의 ADEM A4 속도 조절기

FAST RESPONSE 지원 G3512 선택사양 장비

흡기

  • 장착 브래킷 및 배관
  • 프리클리너가 포함된 에어클리너

제어 패널

  • 로컬 PC 모니터링
  • 엔진 고장 계전기
  • 원격 PC 모니터링
  • 로컬 알람 모듈
  • 원격 호출 표시장치

냉각

  • JW 및 SCAC 회로용 원격 라디에이터(수준 스위치가 포함되지만 유선 연결은 되지 않음)
  • 흡입구/배출구 연결부
  • 밸브, 팬 및 보호대 포함 냉각수 수준 배출 라인

회로 차단기

  • 2,000A 3극, UL 100% 정격 마스터팩트 회로 차단기
  • 프레임 장착
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4th Digit Type
  • 오른쪽, 왼쪽, 후방 장착
  • 1,600A, 2,000A 3극, UL 100% 정격 R 프레임 회로 차단기
  • 100% 정격, 3극(UL/CSA/IEC) 5th Digit Rating
  • 3극(IEC 947-2 정격)
  • 1,200A, 3극, UL 100% 정격 P 프레임 회로 차단기

배기

  • 305mm(12인치) 플랜지
  • 유연한 피팅
  • 18, 25dBA 감쇠
  • 305mm(12인치) 머플러
  • 305mm(12인치) 점화 조절용 머플러
  • 305mm(12인치) 엘보우

연료 계통

  • 3, 0-100kPag, 4-20mA 가스 트레인 압력 센서

일반

  • US AID 엠블럼
  • 특수 페인트 주문
  • 디지털 진단 툴
  • 툴 세트

발전기

  • 발전기 에어 필터
  • 유럽형 부스바
  • 저전압 연장 상자
  • 케이블 접근 상자
  • 베어링 온도 감지기

시동/충전

  • 20A, 24VDC 배터리 충전기
  • 24V 시동 모터
  • 45A, 24V 충전 교류 발전기(엔진 구동 펌프 필요)

그리드 코드 준수

  • 60Hz: 미국

FAST RESPONSE 지원 G3512이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

G3512 가스 발전기 세트

G3512 가스 발전기 세트

G3512 가스 발전기 세트

G3512 가스 발전기 세트

G3512 가스 발전기 세트
G3512 가스 발전기 세트
G3512 가스 발전기 세트
G3512 가스 발전기 세트

360 View