3512B(60Hz) | 1,230-1,500kW 디젤 발전기

3512B(60Hz) 디젤 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
1,500/1,400ekW
1,500/1,400ekW
공급 동력 등급
1,360/1,275ekW
1,360/1,275ekW
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출
낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출

다음에 대한 제품 사양 3512B(60Hz)

대기 등급 1,500/1,400ekW 1,500/1,400ekW
공급 동력 등급 1,360/1,275ekW 1,360/1,275ekW
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출
전압 380-13,800V 380-13,800V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
최대 정격 1,500ekW 1,500ekW
최소 정격 1,230ekW 1,230ekW
엔진 모델 3512B TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 3512B TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 7.48 in 190 mm
배기량 3573.55 in³ 58.56 l
압축률 14.0:1 Std 15.5:1 HD 14.0:1 Std 15.5:1 HD
흡기 TA TA
연료 계통 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사
조절기 유형 ADEM™ A3 ADEM™ A3
길이 - 최장 221.9 in 5637.5 mm
폭 - 최장 90 in 2286 mm
높이 - 최고 93.2 in 2367.2 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 24430 lb 25090 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 25090 lb 11380 kg

3512B(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너 - 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형

배기 계통

  • 배기 플랜지 배출구
  • 건식 배기 매니폴드
  • 플랜지형 표면 배출구

발전기

  • IP23 보호
  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계

출력 종단

  • 부스바

제어 패널

  • Cat ECS 발전기 세트 제어장치

제어 계통

  • 알람 확인
  • kW-hr(전체)
  • 램프 시험
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 디지털 지시계:
  • 직류 전압
  • PLC 기능
  • 속도 조정
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)?
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 긴급 중지
  • 자동/시작/정지 제어
  • RPM
  • 역 전력(kW)(32)
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 냉각수 수준 부족
  • kVAr-hr(전체)
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • 프로그램식 계전기 출력(양식 C) 1개
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 오일 압력 낮음
  • 전류(상별 및 평균)
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • Cat ECS 100
  • 제어장치:
  • 냉각수 온도 높음
  • 통신
  • I/O 수는 선택한 선택사양에 따라 다릅니다.
  • 24볼트 직류 작동
  • 엔진 냉각 타이머
  • 냉각수 온도 낮음
  • 발전기 상 순서
  • 주파수(Hz)
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 맞춤형 스크린
  • 발전기 세트 패키지에는 Caterpillar 전압 조절기(IVR)가 포함됩니다. IVR에는 무효 강하 기능, 3상 전압 감지, KVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기가 포함됩니다. 제한장치 및 여자기 다이오드 모니터
  • 히스토그램 로드 기능
  • 프로그램식 디지털 출력 1개
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • 과속
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 냉각수 온도
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • 역률(상별 및 평균)
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 발전기 장착 - 후방
  • Cat Connect
  • 과전류(50/51)

냉각 계통

  • 패키지 장착 라디에이터
  • 라디에이터 팬 및 팬 드라이브
  • 팬 및 벨트 보호대
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수(라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음, SF44CTS 장착됨)
  • 냉각수 수준 센서(라디에이터가 없는 패키지에는 포함되어 있지 않음)
  • SCAC

연료 계통

  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터
  • 2차 연료 필터
  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급
  • 연료 공급 펌프
  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음

발전기 및 어탯치먼트

  • 저전압:
  • 무작위 권선
  • 6리드
  • NEMA 표준 구멍 패턴
  • 고전압
  • 부스바 연결부, 우측 연장 상자, 하단 케이블 도입부
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급 / 150C 대기)
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • NEMA 표준 구멍 패턴
  • 중간 전압:
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급 / 150C 대기)
  • 권선 온도 감지기
  • 일정한 권선
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • Class H 절연재, 40C 대기에서 Class F 온도 상승(105C 공급/130C 대기)
  • 내부 여자(IE)

조절 계통

  • ADEM III

책자

  • 부품 목록

윤활 계통

  • 윤활유
  • 기어식 윤활유 펌프
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 연기 처리
  • 통합형 윤활유 쿨러
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉

장착 계통

  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급

시동/충전 계통

  • 배터리 차단 스위치
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 45Amp 충전 교류 발전기
  • 24볼트 전기 시동 모터

일반

  • 페인트 - 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 옐로
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00
  • 우측 서비스
  • SAE 표준 회전

3512B(60Hz) 선택사양 장비

제어 패널

  • 원격 모니터링 소프트웨어
  • 디지털 I/O 모듈
  • EMCP 4.4
  • 부하 공유 모듈
  • 발전기 온도 모니터링 및 보호

배기 계통

  • 배기 머플러
  • 플랜지
  • 엘보우
  • 플랜지 및 배기 익스팬더
  • 머플러
  • Y 어댑터
  • 유연한 피팅

발전기

  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 내부 여자(IE)
  • 응축 방지 히터

흡기 계통

  • 중부하 에어클리너
  • 단일 엘리먼트 필터

출력 종단

  • 회로 차단기, UL 등록됨
  • 회로 차단기, IEC 준수

냉각 계통

  • 표준 장착된 라디에이터
  • 선택 장착된 라디에이터
  • 냉각수
  • 냉각수 수준 스위치 게이지

연료 계통

  • 1차 연료 필터

일반

  • UL 2200 패키지
  • EEC 적합성 선언
  • 적용 가능한 건축법에 따른 내진 인증: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • CSA 인증
  • 엔클로저: 소음 감쇠, 기상 보호
  • ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)
  • 통합형 및 베이스 하부 연료 탱크
  • 다음 선택사양은 지역 및 제품 구성에 따라 다릅니다.
  • US AID 엠블럼
  • 통합형 및 베이스 하부 UL 등록 이중벽 연료 탱크
  • EU 적합성 인증(CE)

발전기 및 어탯치먼트

  • 1,400, 1,600, 2,700프레임
  • 발전기 변환 - IE에서 PM으로
  • 스페이스 히터
  • RW, IE, 6리드, 피치 0.6667
  • 저전압: 380, 440/480볼트, 3상, 1,800rpm
  • 차동 변류기(DCT) 15kV 급
  • 발전기 에어클리너
  • 차동 변류기(DCT) 8.7kV 급

장착

  • IBC 아이솔레이터
  • 고무 방진 마운트
  • 스프링 방식 방진재

시동/충전

  • 제어장치 및 소음기를 포함한 공기 시동 모터
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 충전 교류 발전기
  • 특대형 배터리
  • 배터리 충전기
  • 재킷 워터 히터

계측

  • 실린더 센서가 없는 GP 배선
  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 표준 통의 윤활유
  • 오일 배출구
  • 사전 윤활 펌프
  • 오일 수준 조절기

크랭크케이스 보호

  • 폭발 릴리프 밸브
  • 크랭크케이스 폭발 릴리프 밸브 없음
  • 크랭크케이스 통기 계통
  • 폭발 릴리프 밸브 없음

장착 계통

  • IBC 방진재
  • 퍽 스타일의 저효율 아이솔레이터
  • 스프링 방식 방진재

전원 연결부

  • 2,000, 2,500Amp, 4극, IEC 정격 회로 차단기
  • 케이블 도입부 - 우측
  • 접지 그룹
  • 좌측 전원 연결부
  • 1,600, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000Amp, 3극, UL-100% 정격 회로 차단기
  • 2,000, 2,500, 3,200Amp, 3극, IEC 정격 회로 차단기
  • 후방 전원 연결부
  • 중립 접지 연결부
  • 6리드, 6단자 선택사양
  • 우측 전원 연결부
  • 중앙 포스트 부스바

특수 시험/보고서

  • 발전기 시험 보고서
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 표준 엔진 시험 충전
  • CSA 인증
  • 비틀림 진동 분석
  • 발전기 연료 소모 시험
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • IBC 내진 인증
  • 연료 소모 시험

시동/충전 계통

  • 공기 압력 조절기
  • 배터리, 랙 및 케이블:
  • 공기 시동 모터
  • 35Amp 배터리 충전기
  • 24V 배터리 세트 - 건식
  • 시동장치 커버
  • 10Amp 배터리 충전기
  • 엔진 바링 장치
  • 재킷 워터 히터
  • 전기 시동 모터

3512B(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3512B 디젤 발전기 세트(후방 후측)

3512B 디젤 발전기 세트(후방 좌측)

3512B 디젤 발전기 세트(전방 좌측)

3512B 디젤 발전기 세트(전방 우측)

3512B 디젤 발전기 세트(후방 후측)
3512B 디젤 발전기 세트(후방 좌측)
3512B 디젤 발전기 세트(전방 좌측)
3512B 디젤 발전기 세트(전방 우측)

360 View