발전기 세트 사양
주파수 | 60Hz 60Hz |
천연 가스 등급 | 175ekW 175ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) |
배기량 | 864.71 in 14.17 l |
연료 유형 | 천연 가스 천연 가스 |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
The Cat® 고정식 작업용 스파크 점화 발전기 제품 라인은 영구 자석 여자, 제동 권선, 편향된 고정자, EMCP 제어장치를 통한 전압 조정, Class H 권선 절연재 및 2/3 피치 통합 등이 있습니다.
정전 동안 연결된 모터의 큰 부하를 시작할 수 있음
현지 허가를 위해 요구되는 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
최고의 등급으로 교류 발전기 내구성을 보장합니다.
주파수 | 60Hz 60Hz |
천연 가스 등급 | 175ekW 175ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) |
배기량 | 864.71 in 14.17 l |
연료 유형 | 천연 가스 천연 가스 |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
엔진 모델 | G14.2L, 인라인 6, 4 사이클, 스파크 점화 G14.2L, 인라인 6, 4 사이클, 스파크 점화 |
연료 계통 | 기화기, 하향 드래프트 기화기, 하향 드래프트 |
흡기 | 터보차징 - 애프터쿨링 터보차징 - 애프터쿨링 |
조절기 유형 | 전자식 전자식 |
압축률 | 9.5:1 9.5:1 |
보어 | 5.31 in 134.87 mm |
스트로크 | 6.5 in 165.1 mm |
길이 | 127.95 in 3250 mm |
폭 | 52.93 in 1344.5 mm |
높이 | 67.37 in 1711.2 mm |
무게 | 5756 lb 2610.9 kg |