XQP200 (200 kVA) EU Stage V 임대

이동식 발전기 세트 XQP200

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 공급
200kVA
200kVA
주파수
50/60Hz
50/60Hz
전압
220~480 V
220~480 V

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 13

임대 준비됨

임대 준비됨

작업 요구사항 및 환경을 충족할 수 있는 다양한 임대 준비 기능을 갖춘 견고하고 내구성 있는 제품.
연료/배기가스 배출 전략

연료/배기가스 배출 전략

EU Stage V
Cat C7.1 디젤 엔진

Cat C7.1 디젤 엔진

업계에서 검증된 안정성.
Cat EMCP 4.2B 제어 패널

Cat EMCP 4.2B 제어 패널

사용하기 쉬운 디지털 제어장치
Cat LC5114F 발전기

Cat LC5114F 발전기

통합형 전압 조절기로 까다로운 작업 환경에서 빠른 응답을 보장합니다.
견고한 아연 도금 엔클로저

견고한 아연 도금 엔클로저

사용 중 부식을 방지합니다. 물의 침투를 방지하고 보안 및 소음 감쇠를 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 XQP200

등급 공급 200kVA 200kVA
주파수 50/60Hz 50/60Hz
전압 220~480 V 220~480 V
연료/배기가스 배출 전략 EU Stage V EU Stage V
엔진 Cat® C7.1 Cat® C7.1
연료 디젤 디젤
56 in 1420 mm
높이 93 in 2350 mm
길이 161 in 4085 mm
무게 - 윤활유 및 냉각수 포함 8049 lb 3651 kg
100% 부하 50Hz 11.5 gal/hr 43.4 l/hr
100% 부하 60Hz 14.3 gal/hr 54.3 l/hr
75% 부하 50Hz 8.6 gal/hr 32.4 l/hr
75% 부하 60Hz 10.5 gal/hr 39.9 l/hr
음압(1m(3피트), 75% 등급(50Hz)) 75.1dB(A) 75.1dB(A)

XQP200 표준 장비

Cat® C7.1 디젤 엔진

  • 트윈 터보 차징 공랭식 애프터쿨러
  • 전자 ECM 제어

후처리

  • 엔진 장착 청정 배기가스 배출 모듈(CEM, Clean Emission Module)
  • 디젤 배기 유체(DEF)

교류 발전기

  • LC5114F 프레임
  • 타주 절연재 보호

제어 패널

  • 디지털 EMCP4.2B 세트 장착 디지털 제어장치

에어 필터

  • 고효율 2단계 에어클리너, 먼지 컵 및 서비스 지시계 포함

Cat Connect 원격 모니터링

  • 패키지 모니터링 및 관리 기능 제공

냉각 계통

  • 수직 공기 배출을 포함한 패키지 장착 라디에이터. 공장에서 보충
  • 뛰어난 대기 성능

충전/시동 계통

  • 통합 조절기가 포함된 24V 중부하 작업용 충전 교류 발전기

연료 계통

  • 내부 연료 보충을 지원하는 24시간 이중벽 연료 탱크
  • 엔진 장착 1차 및 2차 연료 필터

배전

  • 제어 및 배전 섹션을 위한 별도의 견고한 강철 엔클로저
  • 4극, 400A 주 회로 차단기

엔클로저

  • 탁월한 소음 감소 성능을 갖춘 소음 감쇠, 아연 도금 강철 엔클로저
  • 키 또는 자물쇠 기능을 제공하는 밀폐된 4분의 1회전 압축 래치

윤활유

  • 엔진의 1차 및 2차 오일 필터. 공장에서 보충

일반

  • 공장에서 시험 및 검사
  • 전체 제조업체 보증

XQP200 선택사양 장비

제어 패널

  • ComAp InteliGen NTC, Deepsea 7320, Deepsea 8620, DEIF AGC-4
  • 동기화 기능

배전

  • 통합형 MCB 및 RCBO 보호를 지원하는 CE 소켓 박스

연료 옵션 팩

  • 외부 연료 연결용 내측 장착 3방향 밸브, 전자 연료 게이지 및 번들 수준 발신기

배출구 옵션 팩

  • 기초 프레임에 연결된 오일 및 냉각수 배출구

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

XQP200이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

XQP200

XQP200

XQP200

XQP200

XQP200
XQP200
XQP200
XQP200

Cat 임대 전력 XQP 제품의 견고한 설계 특징

Cat 임대 전력 XQP 제품 전기 기능

Cat XQP30 - XQP500 이동식 발전기 시동/정지 훈련

Cat 이동식 발전기 비상 정지

Cat 임대 전력 XQP 제품의 견고한 설계 특징
Cat 임대 전력 XQP 제품 전기 기능
Cat XQP30 - XQP500 이동식 발전기 시동/정지 훈련
Cat 이동식 발전기 비상 정지

360 View