업그레이드 가능 패키지 포함 3512(60Hz) | 890-1,250kW 디젤 발전기

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3512(60Hz) 디젤 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
1,250/1,100ekW
1,250/1,100ekW
공급 동력 등급
1,135/1,000ekW
1,135/1,000ekW
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모
낮은 연료 소모

다음에 대한 제품 사양 업그레이드 가능 패키지가 포함된 3512(60Hz)

대기 등급 1,250/1,100ekW 1,250/1,100ekW
공급 동력 등급 1,135/1,000ekW 1,135/1,000ekW
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모
전압 380-480V 380-480V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
최대 정격 1,250ekW 1,250ekW
최소 정격 890ekW 890ekW
엔진 모델 3512A, V-12, 4행정 수랭식 디젤 3512A, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 7.48 in 190 mm
배기량 3161.03 in³ 51.8 l
압축률 13.5:1 13.5:1
흡기 TA TA
연료 계통 MUI MUI
조절기 유형 Woodward Woodward
길이 - 최장 203.5 in 5169 mm
폭 - 최장 79.3 in 2015 mm
높이 - 최고 92 in 2336 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 22099 lb 10024 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 22540 lb 10224 kg

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3512(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너 - 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 패널

  • 자동/시작/정지 제어
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • kVAr-hr(전체)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • KVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기
  • 과전류(50/51)
  • IVR에는 무효 강하 기능과 3상 전압 감지가 포함됨
  • 발전기 상 순서
  • 6개 프로그램식 디지털 입력
  • 엔진 냉각 타이머
  • 제한장치 및 여자기 다이오드 모니터
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 냉각수 온도 낮음
  • 발전기 세트 패키지에는 Caterpillar 전압 조절기(IVR)가 포함됩니다.
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 오일 압력 낮음
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 발전기 장착 - 후방
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 긴급 중지
  • 램프 시험
  • 과속
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • 작동 시간
  • 직류 전압
  • 냉각수 수준 부족
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • 주파수(Hz)
  • 전류(상별 및 평균)
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 역률(상별 및 평균)
  • 제어장치:
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 24볼트 직류 작동
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 2개 프로그램식 계전기 출력(양식 C)
  • RPM
  • 디지털 지시계:
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 속도 조정
  • 냉각수 온도
  • 2개 프로그램식 디지털 출력
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 통신:
  • kW-hr(전체)
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 알람 확인
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • 역 전력(kW)(32)
  • 냉각수 온도 높음

냉각 계통

  • 냉각수 수준 센서(라디에이터가 없는 패키지에는 포함되어 있지 않음)
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 팬 및 벨트 보호대
  • JWAC
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수 (라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음, SF44CTS 장착됨, 탈착 상태로 공급되는 라디에이터 또는 열 교환기)
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수 (라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음, SF44CTS 장착됨, 탈착 상태로 공급되는 라디에이터 또는 열 교환기)

배기

  • 건식 배기 매니폴드
  • 플랜지형 표면 배출구

연료 계통

  • 연료 공급 펌프
  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 2차 연료 필터
  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급

발전기 및 어탯치먼트

  • 내부 여자 또는 영구 자석
  • 권선 온도 감지기
  • 6리드
  • LV
  • 60Hz 모델: NEMA 표준 구멍 패턴
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • 무작위 권선
  • NEMA 클래스 H 절연재
  • 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)
  • KVAR/PF 모드
  • 여자기 다이오드 모니터
  • Caterpillar 디지털 전압 조절기(CDVR) 포함 사항:
  • RFI 억제
  • 무효 강하 기능
  • 최소/최대 여자기 제한장치
  • 참고: 1,800 프레임은 권선 온도 감지기가 있는 일정한 권선의 영구 자석 여자(PMG)입니다.
  • 발전기 세트 패키지에 포함: 조절기(CDVR)
  • 3상 전압 감지

조절 계통

  • Woodward 2301A 등시 조절기

윤활 계통

  • 연기 처리
  • 윤활유
  • 기어식 윤활유 펌프
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 통합형 윤활유 쿨러
  • 오일 배출 라인 및 밸브

장착 계통

  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착
  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급

시동/충전 계통

  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 50Amp 충전 교류 발전기
  • 배터리 차단 스위치

일반

  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00
  • SAE 표준 회전
  • RH 서비스
  • 페인트 - 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 옐로

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3512(60Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 1단 에어클리너
  • 이중 엘리먼트 에어 필터

회로 차단기

  • 2,000, 2,500, 3,200 및 4,000Amp, 4극, IEC 정격 회로 차단기

제어 패널

  • 원격 맞춤형 표시기
  • CAN2 네트워크 장비
  • 패키지의 Modbus 모니터링
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • 로컬 개별 I/O 패키지
  • 파손 방지 패널 도어
  • Cat Connect
  • 부하 공유 모듈 선택사양
  • 1차 로컬 호출 표시장치

냉각 계통

  • 냉각수
  • 냉각수 수준 게이지
  • 선택사양 라디에이터 장비 구성

배기 계통

  • 유연한 배기 피팅
  • 산업 등급(15db) 머플러
  • 배기 엘보우
  • 배기 Y 어댑터

발전기 및 어탯치먼트

  • 스페이스 히터 제어장치
  • 스페이스 히터
  • 발전기 변환
  • 스페이스 히터
  • 스페이스 히터 제어장치
  • 1,500RPM, 50Hz에서 380/400/415V, 3상, 무작위 권선, 영구 자석, 리드 수 = 6, 피치 = 0.6667
  • 1,500RPM, 50Hz에서 380/400/415V, 3상, 일정한 권선, 영구 자석 여자(PMG), 리드 수 = 6, 피치 = 0.6667

윤활 계통

  • 오일 수준 조절기
  • 윤활유
  • 기본 연료 계통
  • 사전 윤활 배수 펌프
  • 오일 수준 조절기

특수 시험/보고서

  • 발전기 세트 비틀림 진동 분석
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • PKG 공장 시험 보고서
  • 표준 발전기 세트 TVA 보고서
  • 표준 엔진 시험 충전
  • 연료 소모 시험
  • 발전기 시험 보고서
  • 표준 엔진 시험 충전
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 비틀림 진동 분석
  • 발전기 시험 보고서

크랭크케이스 계통

  • 보호 계통
  • 환기 계통
  • 보호 계통
  • 환기 계통

배터리 및 배터리 하우징

  • 배터리 충전기 - 10, 20 및 35A
  • 24V 배터리 세트 - 건식
  • 배터리 충전기 - 10, 20 및 35A
  • 24V 배터리 세트 - 건식

장착 계통

  • 스프링 방식 방진재
  • 퍽 스타일의 저효율 아이솔레이터
  • IBC 방진재
  • 스프링 방식 방진재

계측

  • 고온계 및 열전대

보호 계통

  • 폭발 릴리프 밸브

시동/충전 계통

  • 특대형 배터리 세트
  • 재킷 워터 히터
  • 전기 시동 모터
  • 재킷 워터 히터
  • 24볼트 이중 전기 시동 모터
  • 시동장치 커버

일반

  • 바링 장치

전원 연결 계통

  • 차단기 전원 연결부
  • EMCP 전압 및 전류 감지 그룹
  • 중앙 위치 부스바

회로 차단기 - LV 패키지

  • 전동식 회로 차단기
  • 우측 전원 연결부

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3512(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

3512(60Hz) 업그레이드 가능 패키지

3512(60Hz) 업그레이드 가능 패키지

3512(50Hz) 업그레이드 가능 패키지

3512(60Hz) 업그레이드 가능 패키지

3512(60Hz) 업그레이드 가능 패키지
3512(60Hz) 업그레이드 가능 패키지
3512(50Hz) 업그레이드 가능 패키지
3512(60Hz) 업그레이드 가능 패키지

360 View