개요
525-750kW 천연 가스 발전기
Caterpillar는 최고의 성능, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 Fast Response 발전기 세트를 바탕으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.
Caterpillar는 최고의 성능, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 Fast Response 발전기 세트를 바탕으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.
비상시 제외, UL2200, UL1446 등에 대한 첨단 EPA 인증
NFPA 110 Level 1 Type 10과 같은 업계 최고의 사양 준수
비상 상태 발생 시 전체 계통의 부하 픽업 가능
표시 중: 1-6 / 9
| 가스 대기 등급 | 0.8pf에서 750ekW 0.8pf에서 750ekW |
| 연료 유형 | 천연 가스, 수소 혼합물(최대 5%) 천연 가스, 수소 혼합물(최대 5%) |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 비상 고정식 외 발전기 세트에 대한 미국 EPA 인증 비상 고정식 외 발전기 세트에 대한 미국 EPA 인증 |
| RPM | 1,800rpm 1,800rpm |
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 배기량 | 3173 in³ 52 l |
| 엔진 모델 | G3512 G3512 |
| 배기량 | 3173 in³ 52 l |
| 흡기 | TA TA |
| 보어 | 6.7 in 170 mm |
| 행정 | 7.5 in 190 mm |
| 조절기 유형 | ADEM A4 ADEM A4 |
| 길이 | 205.7 in 5224 mm |
| 폭 | 90 in 2286 mm |
| 높이 | 99.4 in 2525 mm |
| 무게 | 27500 lb 12500 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교