발전기 세트 사양
| 대기 등급 | 1,875/1,750kVA 1,875/1,750kVA |
| 공급 동력 등급 | 1,700/1,600kVA 1,700/1,600kVA |
| 배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출 |
| 전압 | 400~415볼트 400~415볼트 |
| 주파수 | 50Hz 50Hz |
| 속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
| 작업 사이클 | 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속 |
| 최소 정격 | 1,600kVA 1,600kVA |
| 최대 정격 | 1,875kVA 1,875kVA |