개요
550ekW 디젤 발전기 세트
D550 GC 디젤 발전기 세트는 대기 작업의 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 60Hz에서 550ekW의 전력을 안정적으로 생산하고 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항을 충족하며 한 번에 정격 부하 100%를 수용하도록 제작되었습니다. D550 GC 발전기 세트는 EPA 고정식 비상(Tier 2) 인증 배기가스 배출 요구 사항을 충족.
D550 GC 디젤 발전기 세트는 대기 작업의 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 60Hz에서 550ekW의 전력을 안정적으로 생산하고 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항을 충족하며 한 번에 정격 부하 100%를 수용하도록 제작되었습니다. D550 GC 발전기 세트는 EPA 고정식 비상(Tier 2) 인증 배기가스 배출 요구 사항을 충족.
작은 설치 공간으로도 충분합니다. 지속적인 작업에 넉넉한 공간을 제공합니다.
용이한 조작, 발전기 세트 중량을 지탱하는 데 구조 보강재가 적게 필요함
모든 사양 충족. 우수한 교류 발전기 수명 보장
표시 중: 1-6 / 8
| 주파수 | 60Hz 60Hz |
| 배기가스 배출/연료 전략 | EPA 고정식 비상용 EPA 고정식 비상용 |
| 전압 | 480-600V 480-600V |
| 속도 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| 작업 사이클 | 대기 대기 |
| 최대 정격 | 550ekW 550ekW |
| 최소 정격 | 550ekW 550ekW |
| 엔진 모델 | Cat® C18 인라인 6, 4사이클 디젤 Cat® C18 인라인 6, 4사이클 디젤 |
| 보어 | 5.7 in 145 mm |
| 행정 | 7.2 in 183 mm |
| 배기량 | 1106 in³ 18.1 l |
| 압축률 | 14.5:1 14.5:1 |
| 흡기 | 터보차징 공랭식 애프터쿨링 터보차징 공랭식 애프터쿨링 |
| 연료 계통 | MEUI MEUI |
| 조절기 유형 | ADEM™A4 ADEM™A4 |
| 길이 - 최장 | 196.1 in 4980 mm |
| 폭 - 최장 | 73.4 in 1865 mm |
| 높이 - 최소 | 79.1 in 2009 mm |
| 높이 - 최고 | 100.9 in 2563 mm |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최소) | 8776.6 lb 3981 kg |
| 건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 11464 lb 5200 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교