Cat® CS 시리즈

Cat® CS 시리즈 ATS TruOne - TruControl

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 범위
30 - 3000A
30 - 3000A
이송 유형
개방형 전환(CS), 지연 전환(CSD), 폐쇄형 전환(CSCT)
개방형 전환(CS), 지연 전환(CSD), 폐쇄형 전환(CSCT)
스위치 유형
접촉기
접촉기

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

제품 기능

        
  • 소스와 부하 모두의 전압 및 주파수 감지
  •     
  • 설정을 업로드/다운로드하기 위한 USB 포트
  •     
  • 사용 가능한 Bluetooth 연결 및 개선된 통신 기능
  •     
  • 암호 보호 컬러 터치스크린 HMI
  •     
  • 통합형 도움말 버튼 및 메뉴
  •     
  • 5개의 프로그램식 패키지와 IO
  •     
  • 실시간 상태 및 예측된 접점 수명 만료를 포함한 접점 마모 모니터링(30-1200A만 해당)
  •     
  • 정전 복구 및 신속한 전환에 대한 신속한 제어장치 반응(<50ms)
Cat

제어 패널

        
  •     
  •     
  • Ekip Connect 소프트웨어와 호환되는 TruOne L4 - 컬러 터치스크린 HMI, 표준 프로그램 가능 기능 및 IO, 정전 복구 및 신속한 전환에 대한 고속 제어장치 대응(<50ms) 포함.
Cat

기능

        
  • 고전류 보호 및 알람
  •     
  • 30-1200A 범위의 시스템 설정 자동 구성을 사용하는 광폭 200-480V 범위
  •     
  • 높은 시간 기반의 감내 및 폐쇄율(WCR)
  •     
  • 모든 프레임의 단시간 감내 평가(CS, CSD 및 CSCT 모델)
Cat

표준사양

        
  •     
  •     
  • UL 1008, NFPA 70, 99, 101 및 110
  •     
  •     
  •     
  • NEMA ICS 10
  •     
  •     
  •     
  • cUL
  •     
  •     
  •     
  • 수행되고 발산된 배기가스 배출 - CISPR 11:2009, 클래스 A
  •     
  •     
  •     
  • ESD 내성 시험 - IEC/EN 61000-4-2 클래스 B
  •     
  •     
  •     
  • 발산된 RF, 전자기장 내성 시험 - IEC/EN 61000-4-3 10V/m
  •     
  •     
  •     
  • 빠른 전기적 과도/파열 내성 시험 - IEC/EN 61000-4-4
  •     
  •     
  •     
  • 서지 내성 시험 - IEC/EN 61000-4-5 0.5 ~ 2kV
  •     
  •     
  •     
  • 수행된 내성 시험 - IEC/EN 61000-4-6
  •     
  •     
  •     
  • 전압 급하강 및 중단 내성 - IEC/EN 61000-4-11
  •     
  •     
  •     
  • 조화파 전압 내성 시험 - IEC/EN 6100-4-13

다음에 대한 제품 사양 Cat® CS 시리즈

등급 범위 30 - 3000A 30 - 3000A
이송 유형 개방형 전환(CS), 지연 전환(CSD), 폐쇄형 전환(CSCT) 개방형 전환(CS), 지연 전환(CSD), 폐쇄형 전환(CSCT)
스위치 유형 접촉기 접촉기
제품 노드 UL: 30-200 A, 260-1200 A, 1600-3000 A UL: 30-200 A, 260-1200 A, 1600-3000 A
정격 전압 및 주파수 200-480VAC, 50/60Hz 200-480VAC, 50/60Hz
상 계통 단상 및 3상 단상 및 3상
극 수 2, 3 및 4 2, 3 및 4
중립 구성 솔리드 중립, 스위치 방식 중립, (선택사양), 중첩 중립 솔리드 중립, 스위치 방식 중립, (선택사양), 중첩 중립
제품 유형 개방형 전환(I-II), 지연 전환(I-O-II), 폐쇄형 전환(I-O-II) 1600-3000A만 해당 개방형 전환(I-II), 지연 전환(I-O-II), 폐쇄형 전환(I-O-II) 1600-3000A만 해당

Cat® CS 시리즈 표준 장비

제어

  • 컬러 터치스크린
  • 전압 및 주파수 설정: 픽업 및 드롭아웃
  • 시간 지연 설정: 순간, 이송, 발전기 중지, 중심 이동(지연 전환 유형), 사전 이송, 사후 이송, 엘리베이터 사전 신호, 엘리베이터 사후 신호 및 부하 차단 재설정.
  • 소스 실패 감지: 전압 없음, 과소/과다 전압, 상 누락, 전압 불균형, 유효하지 않은 주파수, 잘못된 상 시퀀스

추가 기능

  • ATS, S1 및 S2 상태에 대한 LED 표시
  • 프로그램식 디지털 입력/출력
  • 자동 구성(전압, 주파수, 상 계통)
  • 소스 우선순위(소스 1/2, 우선순위 없음)
  • 수동 재이송
  • 동상 모니터(싱크로 점검)
  • 발전기 세트 시운전: 온로드, 오프로드
  • 내장된 전력 계량기 모듈
  • 부하 셰딩
  • 실시간 클록
  • 이벤트 로그
  • 예측 정비
  • 전압 및 전류 조화파 측정

액세서리

  • 위치 표시를 위한 보조 접점
  • 디지털 입력/출력 모듈(공장에서 프로그래밍됨)
  • 제어장치용 12-24 VDC 보조 공급 모듈
  • 통신 모듈

연결 기능

  • Modbus RTU(RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet 예
  • DeviceNet
  • 이더넷 IP

적용 분야

  • 유틸리티 - 유틸리티
  • 유틸리티 - 발전기

UL 단락 회로 감내 평가

  • 조정된 차단기 WCR
  • 시간 기반 WCR
  • 단시간 정격

Cat® CS 시리즈 선택사양 장비

선택사양 중립 구성

  • 중첩 중립

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

Cat® CS 시리즈이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

CS – ATS(사양 등급)

CS – ATS(사양 등급)