XQP60

이동식 발전기 세트 XQP60

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 공급
60kVA
60kVA
주파수
50/60Hz
50/60Hz
전압
127-480V
127-480V

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 13

임대 준비됨

임대 준비됨

작업 요구사항 및 환경을 충족할 수 있는 다양한 임대 준비 기능을 갖춘 견고하고 내구성 있는 제품.
연료/배기가스 배출 전략

연료/배기가스 배출 전략

EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스 배출
Cat C4.4 디젤 엔진

Cat C4.4 디젤 엔진

업계에서 검증된 안정성.
XQCP 제어 패널

XQCP 제어 패널

사용하기 쉬운 디지털 제어장치
Cat LC1500 발전기

Cat LC1500 발전기

통합형 전압 조절기로 까다로운 작업 환경에서 빠른 응답을 보장합니다.
견고한 아연 도금 엔클로저

견고한 아연 도금 엔클로저

사용 중 부식을 방지합니다. 물의 침투를 방지하고 보안 및 소음 감쇠를 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 XQP60

등급 공급 60kVA 60kVA
주파수 50/60Hz 50/60Hz
전압 127-480V 127-480V
엔진 Cat C4.4 Cat C4.4
연료 디젤 디젤
44.1 in 1120 mm
높이 70 in 1776.5 mm
길이 103 in 2610 mm
무게 - 윤활유 및 냉각수 포함 3781 lb 1715 kg
100% 부하 50Hz 4.4 gal/hr 16.5 l/hr
100% 부하 60Hz 5 gal/hr 18.8 l/hr
75% 부하 50Hz 3.3 gal/hr 12.4 l/hr
75% 부하 60Hz 3.8 gal/hr 14.3 l/hr
50% 부하 50Hz 2.2 gal/hr 8.3 l/hr
50% 부하 60Hz 2.6 gal/hr 9.8 l/hr
음압(1m(3피트), 75% 등급(50Hz)) 73.3dB(A) 73.3dB(A)
음압(1m(3피트), 75% 등급(60Hz)) 76.4dB(A) 76.4dB(A)

XQP60 표준 장비

CAT C4.4 디젤 엔진

  • 터보 차징

발전기

  • LC1514P 프레임

에어 필터

  • 먼지 컵이 있는 사이클론/종이 및 서비스 지시계.

Cat Connect 원격 모니터링

  • 패키지 모니터링 및 관리 기능 제공

냉각 계통

  • 수직 공기 배출을 포함한 패키지 장착 라디에이터. 공장에서 보충

충전/시동 계통

  • 배터리 아이솔레이터와 결합된 12V 중부하 작업용 시동 모터 및 충전 교류 발전기.

연료 계통

  • 외부 공급을 위한 3방향 밸브가 있는 24시간 이중벽 연료 탱크.

제어 패널

  • 디지털 XQCP 세트 장착 제어장치.

배전

  • 제어 및 배전을 위해 4극 회로 차단기와 안전 차단 기능이 결합된 견고한 단일 엔클로저.

구조

  • 통합형 연료 탱크가 있는 중부하 작업용 강철 베이스 프레임. 포크 리프트 포켓. 드래깅 바. 인양 프레임 및 4점식 인양. 베이스 프레임은 엔클로저보다 넓어서 운송 중 발전기 세트를 보호합니다.

엔클로저

  • 탁월한 소음 감소 성능을 갖춘 소음 감쇠, 아연 도금 강철 엔클로저

배기

  • 통합형 스파크 방지 소음기.

윤활유

  • 엔진의 1차 및 2차 오일 필터. 공장에서 보충

일반

  • 공장에서 시험 및 검사

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

XQP60이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60
XQP60
XQP60
XQP60

Cat 임대 전력 XQP 제품의 견고한 설계 특징

Cat 임대 전력 XQP 제품 전기 기능

Cat XQP30 - XQP500 이동식 발전기 시동/정지 훈련

Cat 이동식 발전기 비상 정지

Cat 임대 전력 XQP 제품의 견고한 설계 특징
Cat 임대 전력 XQP 제품 전기 기능
Cat XQP30 - XQP500 이동식 발전기 시동/정지 훈련
Cat 이동식 발전기 비상 정지

360 View