개요
10.0-13.5kVA 디젤 발전기 세트
10.0-13.5kVA @ 50Hz의 안정적인 전력을 생산하는 당사의 C1.5 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 따라 설계되었습니다. 모든 C1.5 발전기 세트는 R96/EUIIIa 등가 배출 규정을 준수합니다.
10.0-13.5kVA @ 50Hz의 안정적인 전력을 생산하는 당사의 C1.5 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 따라 설계되었습니다. 모든 C1.5 발전기 세트는 R96/EUIIIa 등가 배출 규정을 준수합니다.
Cat Connect 옵션은 발전기 세트가 언제나 시동할 준비가 되어 있으며 차질 없이 작동할 수 있도록 보장
표시 중: 1-6 / 8
| 배기가스 배출/연료 전략 | R96/EUIIIa와 동등한 R96/EUIIIa와 동등한 |
| 전압 | 110-415볼트 110-415볼트 |
| 주파수 | 50Hz 50Hz |
| 속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
| 작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
| 최대 정격 | 13.5kVA 13.5kVA |
| 최소 정격 | 10.0kVA 10.0kVA |
| 엔진 모델 | Cat® C1.5 Cat® C1.5 |
| 보어 | 3.3 in 84 mm |
| 행정 | 3.5 in 90 mm |
| 배기량 | 91.3 in³ 1.5 l |
| 압축률 | 22.5:1 22.5:1 |
| 흡기 | 자연 흡입 자연 흡입 |
| 연료 계통 | 간접 분사 간접 분사 |
| 조절기 유형 | 기계식 기계식 |
| 길이 - 최장 | 55.1 in 1400 mm |
| 폭 - 최장 | 24.4 in 620 mm |
| 높이 - 최고 | 41.5 in 1054 mm |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교C1.5 발전기 세트 후방 우측
C1.5 발전기 세트 후방 좌측
C1.5 발전기 세트 전방 우측
C1.5 발전기 세트 전방 좌측
엔클로저
엔클로저