발전기 세트 사양
주파수 | 60Hz 60Hz |
천연 가스 등급 | 230eKW 230eKW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
The Cat® 고정식 작업용 스파크 점화 발전기 제품 라인은 영구 자석 여자, 제동 권선, 편향된 고정자, EMCP 제어장치를 통한 전압 조정, Class H 권선 절연재 및 2/3 피치 통합 등이 있습니다.
정전 동안 연결된 모터의 큰 부하를 시작할 수 있음
현지 허가를 위해 요구되는 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
최고의 등급으로 교류 발전기 내구성을 보장합니다.
주파수 | 60Hz 60Hz |
천연 가스 등급 | 230eKW 230eKW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
흡기 | 터보차징 - 애프터쿨링 터보차징 - 애프터쿨링 |
조절기 유형 | 전자식 전자식 |
보어 | 1463.1 mm 138.74 인치 |
행정 | 1728.3 mm 57.6 인치 |
길이 | 2887 kg 68.04 인치 |
폭 | 57.6 인치 6364 lb |
높이 | 68.04 인치 1728.3 mm |
무게 | 6364 lb 2887 kg |